Stabilité
La sensibilité de réponse des détecteurs pyroélectriques étant pratiquement insensible à la température, on obtient une bonne stabilité de réponse. L'absorbance élevée de notre revêtement durable présente une excellente stabilité à long terme.
Puissance mesurable
La puissance équivalente au bruit (NEP) du détecteur de 2 mm est de 5 x 10-10 pour une bande passante de 1 Hz. Puisque la NEP descend si la bande passante est réduite, vous pouvez en principe mesurer des puissances moindres si vous avez le temps d'attendre et si tout le bruit "se comporte bien". Avec une protection électrique et acoustique raisonnable, nous mesurons dans notre laboratoire des niveaux de puissance pouvant descendre à un nW avec une constante de temps de 1 s et un rapport signal-bruit de 2:1. Nous considérons qu'il s'agit de la plus faible limite inférieure possible. La limite supérieure du MerlinTM, avec un détecteur pyroélectrique de 2 mm, est de 2 mW, en se basant sur un facteur d'étalonnage de 2000 V/W. Avec un atténuateur, il est possible de mesurer des puissances plus importantes. La limite inférieure la plus faible pour le détecteur de 5 mm est d'environ 3 nW, en raison du bruit associé à la large zone de l'élément détecteur.
Etalonnage
Chaque unité est étalonnée à 633 nm. Nous ne proposons pas de détecteurs étalonnés à d'autres longueurs d'ondes, puisque la planéité de réponse de ces détecteurs est pratiquement unique et élimine la nécessité de données spécifiques à d'autres longueurs d'ondes. La sensibilité de réponse des unités de 2 mm est réglée sur 2000 V/W, et celle des unités de 5 mm sur 1000 V/W.
Note technique
Éléments au lithium tantalate
Ces détecteurs utilisent des cristaux de lithium tantalate pour obtenir une sensibilité de réponse élevée, une moindre sensibilité aux effets microphoniques et une stabilité à long terme. Les cristaux sont dotés d'un traitement noir exclusif qui améliore leur sensibilité de réponse et supprime les variations spectrales aiguës au-delà de 10 mm, en raison des bandes d'absorption du cristal. Ces détecteurs sont proposés avec des fenêtres CaF2 ou KRS 5. Cela est fait dans un but de protection des détecteurs et de suppression du bruit, ces détecteurs thermiques étant très sensibles aux courants d'air.
Systèmes de détecteur
Nous offrons des détecteurs de 2 et 5 mm de diamètre. Les plus petits sont utiles pour de nombreuses applications de laser ou de faisceau focalisé. Les modèles de 5 mm sont utiles pour surveiller la sortie d'un monochromateur ou pour les applications dans lesquelles il n'est pas possible de focaliser précisément le rayonnement. Chaque coffret de détecteur pyroélectrique comprend :
- Un détecteur pyroélectrique avec fenêtre
- Un boîtier de détecteur avec un pré-amplificateur intégré
- Tous les câbles d'interconnexion nécessaires
Pour compléter le système MerlinTM , vous devrez aussi commander :
- Unité de contrôle MerlinTM
- Hacheur