Spécifications
|
Référence |
818-BB-20
(3) |
818-BB-21
(3) |
818-BB-21A
(6) 818-BB-21A/220
|
818-BB-22
(6) 818-BB-22/220
|
818-BB-30
(3) |
818-BB-30A
(6) 818-BB-30A/220
|
818-BB-31
(3) |
818-BB-35
(7)818-BB-35F(2,6) |
818-BB-35A
818-BB-35AF
(5,6)818-BB-35A/220
818-BB-35AF/220
|
818-BB-40
(6) |
818-BB-45
(7)818-BB-45F
(2,6) |
818-BB-45A
818-BB-45AF
(5,6)818-BB-45A/220
818-BB-45AF/220
|
| Plage spectrale (mm) |
0,31,1 |
0,31,1 |
0,31,1 |
0,21,1 |
1,01,6 |
1,01,6 |
1,01,6 |
1,01,65 |
1,01,65 |
0,31,1 |
0,40,9 |
0,40,9 |
| Matériau |
Silice |
Silicium |
Silicium |
Silice |
InGaAs |
InGaAs |
InGaAs |
InGaAs |
InGaAs |
Silice |
GaAs |
GaAs |
| Temps de montée (ps) |
<200 |
<300 |
<500 |
<1,5 ns |
<175 |
<400 |
<225 |
<35 |
<37 |
<30 ns |
<35 |
<37 |
| Temps de descente (ps) |
<350 |
<300 |
<500 |
<1,5 ns |
<175 |
<400 |
<225 |
<35 |
<37 |
<30 ps |
<35 |
<37 |
| Réponse (A/W) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,88 A/W @ 1550 |
900 V/W @ 1550(1) |
- |
0,45 A/W @ 850 |
450 V/W @ 850(1) |
| Réponse @ 830 nm (mA/W) |
0,4 mA/W |
0,4 |
500 V/W(2) |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
| Réponse @ 1.3 mm (A/W) |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
400 V/W(1) |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Tension de Polarisation (V) |
3 |
9 |
24 |
24 |
6 |
24 |
6 |
6 |
5 |
24 |
6 |
5 |
| Impédance, charge (W) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| Fréquence de coupure (GHz) |
>1,5 |
>1,2 |
>1,2(4,5) |
>200 MHz |
>2 |
>1,5(4,5) |
>1,5 |
>12,5 |
>10,7(3,4) |
>25 MHz |
>25 |
>10,7 (3,4) |
| Diamètre (mm) |
- |
400 |
400 |
2,55 mm |
100 |
100 |
100 |
32 |
32 |
4,57 mm |
40 |
40 |
| Surface Active (mm) |
6 x 10-3 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Courant d'obscurité (nA) |
<1 |
<0,1 |
- |
10 |
<1 |
- |
<1 |
<3 |
- |
<20 |
<200 pA nA |
- |
| Capacité de jonction (pF) |
<4 |
<1,5 |
- |
<10 |
<0,75 |
- |
<1,25 |
<0,12 |
- |
<45 |
<0,3 |
- |
| Tension Inverse (V) |
40 |
20 |
- |
150 |
25 |
- |
25 |
25 |
- |
50 |
30 |
- |
| Angle d'incidence(7) |
20° |
30° |
30° |
50° |
20° |
20° |
- |
- |
- |
60° |
- |
- |
| Courant de Saturation (mA) |
50 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
- |
10 |
10 |
- |
| NEP (pW/√Hz) |
<0,1 |
<1,5 pW/√Hz |
<60 |
<1 |
<0,1 |
<30 |
<0,1 |
<0,04 pW/√Hz |
<25 |
<0,16 |
<0,02 |
<25 |
| Connecteur en sortie |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
SMA |
SMA |
BNC |
BNC |
SMA |
| Montage (taraudage) |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
| Connecteur Fibre Optique |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1m fibre SMF avec FC (option) |
1m fibre SMF avec FC (option) |
- |
1m fibre SMF avec FC (option) |
1m fibre SMF avec FC (option) |
Spécifications (détecteurs TTL )
|
Référence |
818-BB-21TTL
(5) 818-BB-21TTL/220
|
818-BB-30TTL
(5) 818-BB-30TTL/220
|
| Sortie Analogique |
| Plage spectrale (mm) |
0,31,1 |
1,01,6 |
| Matériau |
Silice |
InGaAs |
| Temps de montée (ps) |
<300 |
<175 |
| Temps de descente (ps) |
<300 |
<175 |
| Réponse (A/W) |
0,4 @ 830 nm(1) |
0,8 @ 1.3 mm(1) |
| Alimentation (V) |
12 |
12 |
| Impédance, charge (W) |
50 |
50 |
| Fréquence de coupure (GHz) |
>1,2(4) |
>2(4) |
| Diamètre (mm) |
400 |
100 |
| Angle d'incidence(7) |
30° |
20° |
| Courant de Saturation (mA) |
10 |
10 |
| Connecteur en sortie |
BNC |
BNC |
| Montage (taraudage) |
8-32 et M4 |
8-32 et M4 |
| Connecteur Fibre Optique |
- |
- |
| Sortie TTL |
| Temps de montée (ns) |
< 8 |
| Temps de descente (nm) |
< 9 |
| Seuil de déclenchement ajustable (mV) |
40 - 500 |
| Contrôle de seuil |
Externe |
| Largeur d'impulsion minimum détectable (ns) |
< 8 |
| Réponse fréquence |
DC - 60 MHz |
| Logique Haute (V) |
> 3.0 |
| Logique Basse (V) |
< 0.5 |
| Extension de Pulsation (quand activé) (ns) |
100 typ. |
| Terminaison (W) |
500 typ. |
| Connecteur en sortie |
BNC |
1) Le détecteur a une tension de sortie maximale de 500 mV.
2) Piles montées.
3) Détecteur couplé en alternatif exigeant une entrée >30 kHz.
4) Si la bande passante n'est pas utilisée en entier, monter des filtres passe-bas, passe-bande ou passe-haut pour supprimer le bruit excédentaire.
5) Comprend un adaptateur 110 V CA/CC. Pour les adaptateurs 220 V CA/CC, spécifiez /220 sur le numéro de modèle. Nous consulter pour le prix.
6) Les versions -XXF possèdent un cordon fibré de 1 m, monomode avec un connecteur FC/PC.
7) Demi-angle.