Spécifications
|
Référence |
818-IS-1
|
918D-IS-1
|
918D-IS-SL
|
918D-IS-IG
|
| Plage spectrale (nm) |
4001650 |
400-1100 |
800-1650 |
| Puissance de Saturation (mW) |
>200 |
| Energie de Saturation |
>1 |
| Energie de l'impulsion, Maximum (mJ) |
100 |
| Incertitude d'étalonnage |
<5% @ 410-640nm, 3% @ 650-1650nm |
<5% @ 410-640nm, 3% @ 650-1100nm |
3% @ 800-1650nm |
| Réponse |
>0,0025 (400600 nm) >0,0040 ( 610-1650 nm) |
>0,0025 |
³0,0040 |
| Temps de montée (ms) |
£2 |
| Résistance de Shunt (MW) |
³20 |
| Capacité (pF) |
800 max. |
| NEP @ 5 Hz et 1 A/W (pW/√Hz) |
3 |
| Matériau |
InGaAs/Si |
Silicium |
InGaAs |
La précision spécifiée des détecteurs de fibre otpique universel est égale à deux fois la racine de la somme des carrés de l'incertitude du standard NIST et de du procédé d'étalonnage de Newport. Cette méthode conduit à un niveau de confiance de 95 % pour la précision spécifiée. Pour de plus amples informations sur le procédé d'étalonnage de Newport, voir Services d'étalonnage des détecteurs optiques.