Plus petites puissances mesurables de détecteurs au silicium opérés par MerlinTM
Détecteurs photovoltaïques refroidis ou à température ambiante
Ces détecteurs photovoltaïques non polarisés offrent le plus faible bruit et la meilleure linéarité. Nous proposons :
- Des détecteurs à plateau unique stabilisés/refroidis au TE avec une zone sensible de 5mm de diamètre
- Des détecteurs à température ambiante de zone de 10 mm2
Les amplificateurs intégrés permettent d'obtenir un gain de transimpédance sélectionnable par commutateur et un contrôle de la bande passante.
Puissance mesurable
Les amplificateurs de transimpédance intégrés permettent de réaliser des gains entre 104 V/A et 109 V/A afin de faire correspondre la sortie des détecteurs à la plage d'entrée des RMS MerlinTM, 0,15 mV à 4 V.
La détection sensible aux phases de MerlinTM permet de mesurer la puissance de faibles signaux, même en présence de fonds parasites. Nous avons utilisé des détecteurs de 10 mm2 pour mesurer 200 fW à 700 nm, avec des rapports signal-bruit supérieurs à 2:1.
Étalonnage
Nous proposons des versions étalonnées et standard de ces détecteurs. Les modèles standard sont livrés avec un étalonnage de point unique à 633 nm. Pour une mesure étalonnée, vous pouvez saisir la valeur dans le MerlinTM En raison de la variation spectrale de la réponse, la valeur affichée n'est correcte que pour 633 nm. Il est possible de corriger approximativement la lecture de la puissance en utilisant des courbes de sensibilité relatives, si vous connaissez le contenu spectral du rayonnement incident. Pour une mesure absolue à des longueurs d'onde distinctes, optez pour un détecteur étalonné.
Systèmes de détecteur
Nous proposons plusieurs coffrets de détecteurs au silicium pour le Lock-in numérique Oriel MerlinTM , incluant chacun :
- Un élément détecteur au silicium
- Un boîtier de détecteur avec un pré-amplificateur intégré
- Tous les câbles d'interconnexion nécessaires
Pour compléter le système, vous devrez commander :
- 77055 Contrôleur de refroidisseur pour les systèmes à refroidissement
- Unité de contrôle MerlinTM
- Pulsateur