Figure 1 : Valeurs NEP de détecteurs au PbS et au PbSe.
Figure 2 : Sensibilités relatives de détecteurs au PbS et au PbSe.
Stabilité
On obtient une bonne stabilité de réponse avec les détecteurs refroidis et stabilisés au TE. Les unités à température ambiante sont comme d'habitude soumises aux modifications des conditions d'utilisation. Le PbS et le PbSe changent de sensibilité lorsqu'ils sont exposés à une lumière UV bleue. Ils récupèrent généralement leurs capacités, mais seulement après plusieurs jours de stockage dans un endroit sombre. Ces détecteurs requièrent une tension polarisée. Une alimentation polarisée de 100 V est intégrée dans leur boîtier.
Puissance mesurable
Le tracé NEP (figure 1) montre les niveaux types de puissance mesurable minimum de nos détecteurs au PbS et au PbSe. Un atténuateur est nécessaire pour mesurer les niveaux de puissance supérieurs à environ 0,1 mW.
Sensibilité de point unique
Nous proposons une sensibilité de point unique à 2,5 mm, pour tous nos détecteurs au sel de plomb. Vous pouvez utiliser ces facteurs en toute fiabilité pour les détecteurs à refroidissement, et seulement comme repères pour les unités à température ambiante. Les courbes de sensibilité types (figure 2) illustrent la sensibilité approximative pour d'autres longueurs d'onde.
Systèmes de détecteur
Tous les coffrets de détecteurs au PbS et au PbSe pour Merlin TM comprennent :
- Un élément détecteur
- Un boîtier de détecteur avec une alimentation polarisation un pré-amplificateur intégrés
- Tous les câbles d'interconnexion nécessaires
Vous devrez aussi commander :
- 77055 Contrôleur de refroidisseur pour les systèmes à refroidissement
- Unité de contrôle MerlinTM
- Hacheur