Figure 1 : Puissance mesurable du détecteur 70348 refroidi au TE, opéré par MerlinTM.
Figure 2 : Sensibilité relative d'un détecteur InGAs 70348.
A température ambiante ou refroidi
Nous atteignons une excellente stabilité de réponse avec les détecteurs refroidis au TE, en raison des qualités inhérentes de la diode et de la stabilisation thermique à des températures jusqu'à -20°C. Les détecteurs à température ambiante vous conviendront si vous ne travaillez pas trop près des extrêmes de leur plage spectrale, particulièrement à 1,7 mm.
Étalonnage
La stabilité et la linéarité de réponse de nos détecteurs InGaAs en fait d'excellents candidats pour les mesures étalonnées. Les modèles standard sont livrés avec un étalonnage de point unique à 1,55 mm. La courbe de sensibilité type de la figure 2 montre la sensibilité approximative pour d'autres longueurs d'onde. Plus plus de précision, nous proposons des modèles étalonnés avec des facteurs de sensibilité étalonnés issus par le NIST pour la plage de 0,8 à 1,7 mm.
Systèmes de détecteur
Chaque coffret de détecteur InGAs comprend :
- Un élément détecteur InGAs
- Un boîtier de détecteur avec un pré-amplificateur intégré
- Tous les câbles d'interconnexion nécessaires
Vous devrez aussi commander :
- Contrôleur de refroidisseur 77055 pour les systèmes à refroidissement
- Unité de contrôle MerlinTM
- "Chopper" optique