Figure 1 : Efficacité quantique des CCD linéaires à déclenchement LineSpecTM.
Les packs décrits sont exclusivement des packs de détection, et ne comprennent pas de spectrographe. Nous proposons une gamme de spectrographes 1/8 et 1/4 m.
Un système de détection CCD linéaire à déclenchement LineSpec comprend :
- Matrice CCD linéaire 3000 éléments
- Interface USB
- Acquisition de données et logiciel de commande LineSpec
Vous pouvez faire fonctionner ces détecteurs selon trois modes d'intégration :
- Temps d'intégration - Matériel sélectionnable
Ce mode comprend un déclenchement externe, les temps d'intégration sont sélectionnables de 5 Ms à 30 ms par un commutateur rotatif intégré
- Gachette externe - Générateur par signal
Avec ce mode, le cycle d'intégration est synchronisé avec l'impulsion de la gachette externe, et l'intégration démarre donc avec le front montant de l'impulsion de la gachette, et s'arrête avec le front descendant de l'impulsion de la gachette.
- Temps d'intégration - Commande par logiciel
Ce mode ne comprend pas de déclenchement externe. Les temps d'intégration sont compris entre 1 ms et 10 s
Logiciel LineSpec
Le logiciel LineSpec permet le contrôle d'appareils et l'acquisition de données qui fonctionne sous Windows 98/W2K/XP. Ce logiciel permet de prendre des mesures spectroscopiques et autorise l'acquisistion de données. Ces informations peuvent être exportées dans la plupart des applications MS. En option, nous proposons également des drivers LabView ainsi qu'un kit de développement OEM.
Caractéristiques
| Taille pixel |
200 mm (H) x 7 mm (L) |
| Longueur de la barrette |
21 mm |
| Exposition de saturation à 632 nm |
4.7 nJ cm-2 (total); 6.6 x 10-5 nJ (par pixel) |
| Bruit mesuré (en électrons, RMS) |
114 e, typ. |
| Courant d'obscurité @ 25°C, rms |
4600 e/s |
| Rapport S/N maxi pour un seul essai |
374 |
| Plage dynamique (capacité du puits/bruit de lecture) |
956 |
| Sensibilité (12 bit ADC) |
17 e (coup) |
| Temps d'intégration |
de 10 ms à 30 s |
| Durée de la rampe (montée et descente) |
<50 ns ns |
| Sortie analogique |
0 - 5 V |
| Température de fonctionnement |
25 °C |
| Taux de répétition (Mode autonome, sortie de l'oscilloscope)* |
150 balayages/s à une fréquence de lecture de 500 kHz et avec un temps d'intégration de 10 ms |
| Convertisseur A/N |
12 bits |
| Interface ordinateur |
USB 1.0, 2.0 |
| Environnements de logiciels |
Windows 98/W2K/XP |
| RAM nécessaire |
64 Mo |
* En utilisant un de ces détecteurs LineSpec avec un oscilloscope, vous aurez besoin de fournir une énergie de 5 V CC, 500 mA pour faire fonctionner LineSpec .