818P Specifications (Versions Ouverture 12 & 17 mm )
|
Référence |
818P-001-12
(1) |
818P-010-12
|
818P-020-12
|
818P-070-12
|
818P-015-17W
|
818P-030-17W
|
818P-050-17W
|
| Plage spectrale (mm) |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19 - 10 |
0,19 - 10 |
0,19 - 10 |
| Puissance Max. Mesurable (W) |
1 |
10 |
20 |
70 |
15 |
30 |
50 |
| Puissance Minimum Detectable (mW) |
0,001 |
1 |
1 |
| Temps de montée (s) |
2,5 |
0,3 |
1,4 |
| Réponse, approximative (mV/W) |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
| Précision (%) |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
| Répétabilité (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Résolution (%) |
|
±0,5 |
±0,5 |
| Dépendance Largeur Faisceau (%) |
|
±0,5 |
±0,5 |
| Puissance moyenne max (W) |
(continu) |
1 |
10 |
20 |
70 |
15 |
30 |
50 |
| (2 minutes) |
|
15 |
30 |
90 |
23 |
45 |
75 |
| Densité puissance, Moyenne Maximum @ 1064 nm, CW |
3 kW/cm2 |
36 kW/cm2 |
100 kW/cm2 |
| Densité de l'énergie de l'impulsion, Maximum (J/cm2) |
|
1,0 |
1,1 |
| Diamètre (mm) |
12 |
12 |
17 |
| Surface Active (cm2) |
1,13 |
1,13 |
2,27 |
| Refroidissement Méthode |
Air |
Air |
Dissipateur thermique |
Eau |
Air |
Dissipateur thermique |
Dissipateur thermique |
| Dimension (L x l x D) (mm) |
73 x 73 x 20(2) |
38 x 38 x 14 |
38 x 38 x 45 |
38 x 38 x 32 |
50 x 50 x 20,6 |
50 x 50 x 56,3 |
76,2 x 76,2 x 74,7 |
| Poids (kg) |
0,31 |
0,13 |
0,15 |
0,19 |
0,16 |
0,21 |
0,48 |
1) Dérive thermique : 12 mW/Cº; Dérive thermique (30 min) : 1 mW
2) Tube ajoute 50mm à la profondeur du détecteur (voir photo)
818P Specifications (Versions Ouverture 18 & 19 mm )
|
Référence |
818P-015-18
|
818P-030-18
|
818P-015-19
|
818P-030-19
|
818P-110-19
|
818P-150-19
|
818P-015-18H
|
818P-030-18H
|
| Plage spectrale (mm) |
0,19 - 2,5 |
0,19 - 11 |
0,19 - 0,60, & 0,90 - 1,44 |
0,19 - 2,5 |
| Puissance Max. Mesurable (W) |
15 |
30 |
15 |
30 |
110 |
150 |
15 |
30 |
| Puissance Minimum Detectable (mW) |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Temps de montée (s) |
1,8 |
0,6 |
1,5 |
0,6 |
2,5 |
| Réponse, approximative (mV/W) |
0,8 |
0,7 |
0,2 |
0,7 |
0,7 |
| Précision (%) |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
| Répétabilité (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Résolution (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Dépendance Largeur Faisceau (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Puissance moyenne max (W) |
(continu) |
15 |
30 |
15 |
30 |
110 |
150 |
15 |
30 |
| (2 minutes) |
23 |
40 |
23 |
45 |
135 |
170 |
20 |
35 |
| Densité puissance, Moyenne Maximum (1064 nm, CW) |
110 W/cm2 |
36 kW/cm2 Et11 kW/cm2 avec lasers CO2 lasers |
300 W/cm2 |
| Densité de l'énergie de l'impulsion, Maximum (J/cm2) (1064nm, 7 nS, 10 Hz) |
4 |
1,0 |
1,0 |
5 |
| Diamètre (mm) |
18 |
19 |
19 |
18 |
| Surface Active (cm2) |
2,54 |
2,84 |
2,84 |
2,54 |
| Refroidissement Méthode |
Air |
Puits Thermique |
Air |
Puits Thermique |
Ventilateur |
Eau |
Air |
Dissipateur thermique |
| Dimension (L x l x D) (mm) |
50 x 50 x 20,6 |
50 x 50 x 56,3 D |
50 x 50 x 20,6 D |
50 x 50 x 56 D |
54 x 54 x 56 |
50 x 50 x 33 D |
50 x 50 x 20,6 |
50 x 50 x 56,3 |
| Poids (kg) |
0,16 |
0,21 |
0,16 |
0,21 |
0,25 |
0,26 |
0,21 |
818P Specifications (Versions Ouverture 25, 50 & 55 mm)
|
Référence |
818P-040-25
|
818P-100-25
|
818P-250-25
|
818P-300-25
|
818P-040-55
|
818P-100-55
|
818P-300-55
|
818P-400-55
|
818P-050-50W
|
| Plage spectrale (mm) |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19 - 10 |
| Puissance Max. Mesurable (W) |
40 |
100 |
250 |
300 |
40 |
100 |
300 |
400 |
50 |
| Puissance Minimum Detectable (mW) |
3 |
3 |
5 |
| Temps de montée (s) |
1,3 |
1,3 |
3,5 |
| Réponse, approximative (mV/W) |
0,23 |
0,23 |
0,12 |
| Précision (%) |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
| Répétabilité (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Résolution (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Dépendance Largeur Faisceau (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Puissance moyenne max (W) |
(continu) |
40 |
100 |
250 |
300 |
40 |
100 |
300 |
400 |
50 |
| (2 minutes) |
60 |
150 |
300 |
300 |
60 |
150 |
300 |
400 |
75 |
| Densité puissance, Moyenne Maximum (1064 nm, CW) |
45 kW/cm2 et 14 kW/cm2 avec lasers CO2 lasers |
45 kW/cm2 et 14 kW/cm2 avec lasers CO2 lasers |
100 kW/cm2 |
| Diamètre (mm) |
25 |
55 |
50 |
| Densité de l'énergie de l'impulsion, Maximum (J/cm2) (1064nm, 7 nS, 10 Hz) |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
| Surface Active (cm2) |
4,9 |
23,76 |
19,6 |
| Refroidissement Méthode |
Air |
Dissipateur thermique |
Ventilateur |
Eau |
Air |
Dissipateur thermique |
Ventilateur |
Eau |
Dissipateur thermique |
| Dimension (L x l x D) (mm) |
89 x 89 x 32 |
89 x 89 x 106 |
89 x 89 x 115 |
89 x 89 x 44 |
89 x 89 x 32 |
89 x 89 x 106 |
89 x 89 x 115 |
89 x 89 x 44 |
89 x 89 x 106 |
| Poids (kg) |
0,68 |
0,99 |
1,44 |
0,90 |
0,62 |
0,93 |
1,38 |
0,84 |
0,93 |