| Longueur d'onde centrale (nm) |
1310, 1550 |
| Plage de longueur d'onde (nm) |
±50 |
| Longueur de cohérence de la source lumineuse (m) |
£10 |
| Degré de Polarisation en Sortie (%) |
<5 |
| Perte d'Insertion, Maximum (dB) |
1,0 |
| Taux d'Extinction Résiduelle (dB) |
<0,5 |
| Perte retour (dB) |
55 |
| Puissance Optique Maximum (mW) |
300 |
| Fibre |
Entrée: fibre PM Panda Sortie: Corning SMF-28 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) |
0 à 70 °C |
| Plage de température de stockage (°C) |
-40 à 85 |
| Dimensions (mm) |
85 x 60 x 10 |