Newport hat ein umfangreiches Portfolio von CW Festkörperlasern niedriger Leistung, einschließlich eines Lasers bei 488 nm, der besonders für Anwendungen in der Bioinstrumentation wichtig ist. Unsere Cyan und Excelsior Laser sind äußerst zuverlässige Geräte, die für sehr anspruchsvolle Anwendungen konzipiert sind, auch in schwierigen Umgebungsbedingungen.
Ein besonderer Vorteil unserer Laser ist die Einfachheit des Designs - nur ein Laserkopf und ein Controller werden benötigt, um ein komplettes System zu betreiben. Der sehr kleine Laserkopf ermöglicht eine Integration auch in Systemen mit extrem beengten Platzverhältnissen.
|