Der Spectra-Physics Cyan Laser ist ein kompakter und äußerst zuverlässiger Ersatz für Argon-Laser, die traditionell in Instrumenten für die Biophysik, Inspektion und Metrologie verwendet werden.. Er erzeugt einen Strahl hoher Qualität bei 488 nm mit extrem geringem Rauschen und überlegener Wellenlängen-Stabilität. Er hat einen erheblich geringeren Platzbedarf als ein Argon-Laser, eine wesentlich niedrigere Leistungsaufnahme und eine weit größere Lebensdauer. Es gibt diesen Laser mit Ausgangsleistungen von 10 bis 50 mW . Er hat Abmessungen von 125 x 70 x 34 mm und eine typische Leistungsaufnahme unter 6 W.
Die Architektur der Cyan Laser basiert auf einem äußerst zuverlässigen Diodenlaser (Telekom-Grade) mit externem Resonator und einer speziellen Wellenlängen-Stabilisierung, die sicheren Single-Frequency-Betrieb bei 488 nm gewährleistet. Dadurch werden außergewöhnliche Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten sichergestellt.
Der Cyan Laser hat folgende wesentliche Vorteile:
- Extrem geringes Rauschen für beste Messergebnisse
- Große Zuverlässigkeit und hohe Lebendauer, somit hohe Betriebsbereitschaft und niedrige Service-Kosten
- Außergewöhnliche Wellenlängen-Stabilität minimiert die Unterschiede zwischen mehreren Instrumenten
- Single-Frequency-Betrieb ermöglicht Interferometrie, Holografie und hochauflösende Raman-Spektroskopie
- Virtual Service Call: On-Board-Diagnose und Ferndiagnose, dadurch hervorragende Service-Unterstützung