S'adaptent aux Compartiments à prélèvements standard
Les cuvettes 10 x 10 et 1 x 1 mm, et le modèle 3 x 3 avec adaptateur (13970) s'adaptent dans tous les compartiments à prélèvement standard, ainsi qu'aux produits Oriel suivants :
Support cellule renforcée pour travail sur paillasse optique
Le monteur 13950 maintient toute cellule de cadre standard 12,5 x 12,5 mm sur une colonne optique. Il possède une ouverture rectangulaire de 29 mm de hauteur et de 8 mm de largeur sur chaque côté. Quand vous voyez ou détectez la fluorescence ou un autre signal à travers lec côtés de la cellule, les ouvertures minimisent la lumière reflétée ou dispersée par les faces d'entrée et de sortie de la cellule. Le 13950 inclut une colonne optique de 76,2 mm de longueur.