Les cubes séparateurs polarisants pour faisceau de haute énergie sont des polariseurs bande étroite efficaces pour les lasers Nd:YAG. Ils sont constitués de deux demi-cubes de précision en contact optique sans colle. Lhypoténuse de lun des demi-cubes bénéficie d'un traitement séparateur diélectrique multicouche polarisant optimisé pour 532 ou pour 1064 nm. Labsence de colle entre les prismes permet daugmenter au maximum le seuil de dommage laser. Les quatre faces sont traitées antireflet avec un diélectrique multicouche afin de minimiser les pertes par réflexion.
Un faisceau non polarisé est séparé en deux composantes orthogonales polarisées linéairement. La composante polarisée p est transmise et la composante polarisée s est réfléchie ; pour chacune delles, labsorption est négligeable. Le taux dextinction est supérieur à 200:1. Ce composant présente à lui seul tous les avantages dun polariseur en lame à couche mince, mais sous la forme dun cube standard.
Les cubes séparateurs polarisants pour haute énergie mesurent 12,7 mm et sont faciles à monter sur les supports Newport.