Les cubes séparateurs polarisants pour raie laser sont des polariseurs bande étroite efficaces pour les lasers UV de puissance élevée. Ils sont constitués de deux demi-cubes de précision soigneusement collés pour minimiser la déformation du front d'onde. Lhypoténuse de lun des demi-cubes bénéficie d'un traitement séparateur diélectrique multicouche polarisant optimisé pour une raie donnée. Les quatre faces sont traitées antireflet avec un diélectrique multicouche afin de minimiser les pertes par réflexion pour cette raie laser.
Un faisceau non polarisé est séparé en deux composantes orthogonales polarisées linéairement. La composante polarisée p est transmise et la composante polarisée s est réfléchie; pour chacune delles, labsorption est négligeable. Le taux dextinction est supérieur à 1000:1. Lutilisation de ces cubes est recommandée avec les systèmes lasers pulsés et pour purifier la polarisation des lasers multimodes de grande puissance.
Nous proposons des cubes séparateurs polarisants pour dix raies laser. Deux dimensions sont disponibles: 12,7 et 25,4 mm.