Nos cubes séparateurs non-polarisants pour raie laser sont indifférents à la polarisation du faisceau incident. Ils séparent à 50/50 exactement sans modifier la polarisation.
Le faisceau incident est transmis et réfléchi à 50 %, avec des composantes de polarisation s et p maintenues à 3 % près.
Contrairement aux cubes séparateurs avec traitement hybrides (métalliques/diélectriques) large bande non-polarisants, ces séparateurs ont un traitement entièrement diélectrique dont labsorption est quasi-nulle, ce qui se traduit par une vraie séparation 50/50 du faisceau. La faible absorption de ces séparateurs donne également un seuil de dommage plus élevé.
Ces séparateurs de faisceau sont constitués de deux demi-cubes de précision soigneusement collés pour minimiser la déformation du front d'onde. Lhypoténuse de lun des demi-cubes bénéficie un traitement séparateur diélectrique multicouche non-polarisant optimisé pour une raie donnée. Les quatre faces sont traitées antireflet avec un diélectrique multicouche afin de minimiser les pertes par réflexion pour cette raie laser.
Nous proposons des cubes séparateurs non-polarisants pour dix raies lasers courantes. Deux dimensions sont disponibles: 12,7 et 25,4 mm.
Prière de voir Séparateurs de faisceau laser non-polarisants nos séparateurs de faisceau de diamètre 25,4 mm.