Courbes génériques de critères vibratoires
Ces courbes génériques ont été déterminées sur la base des données relevées sur différents systèmes individuels et de mesures effectuées dans des installations avant et après la résolution de problèmes de vibration. De plus, elles sont utilisées intensivement par les meilleurs consultants en vibrations dans lindustrie de fabrication des semiconducteurs depuis près de 20 ans, et elles ont été complétées et affinées au fur et à mesure que lindustrie utilisait des gravures de plus en plus fines.
Les courbes tiennent compte du fait que les équipements utilisés pour les opérations les plus exigeantes (par exemple, fabrication de semiconducteurs à géométrie de plus en plus fine) sont généralement plus rigides et mieux isolés. Il faut cependant noter que ces données constituent seulement des références indicatives. Comme pour toutes les règles empiriques, les critères vibratoires sont raisonnablement prudents dans la plupart des cas, notamment pour des équipements dotés de systèmes antivibratoires bien conçus. Il faut également noter que de telles courbes, pour des études de diagnostic, ne sauraient remplacer des analyses spectrales à bande étroite et à haute résolution. Si une étude poussée est nécessaire, les deux méthodes doivent se compléter.
Table générique des critères vibratoiresCritères exprimés en vitesse efficace
Ces critères se présentent sous la forme dun ensemble de spectres de vitesse sur une bande dun tiers doctave et définissent les valeurs admissibles de vibrations pour différents types dactivités ou déquipements. Lun des principaux avantages de ces critères vibratoires est que la vibration est exprimée sous la forme de valeurs efficaces de vitesse et non pas en unités de déplacement ou daccélération. Différentes études ont montré que si les équipements individuels peuvent présenter des réponses en déplacement uniques à différentes fréquences, ces points se situent souvent sur une courbe de vitesse constante. De plus, le seuil de vitesse constante qui affecte les performances de léquipement, dans chacune des catégories, tend à être relativement uniforme. LOrganisation internationale de normalisation (ISO) utilise également une référence exprimée en vitesse pour lexposition de lhomme aux vibrations, qui est consignée dans la table des critères vibratoires.
Large bande
Que ce soit dans les environnements de production ou de recherche, les vibrations transmises par le sol sont typiquement dominées par des énergies aléatoires à large bande , et non pas par des énergies concentrées sur des fréquences pures. Bien que les résonances des systèmes puissent être excitées aussi bien par des vibrations à large bande que par des fréquences pures, le degré dexcitation est différent. Comme les vibrations aléatoires sapprochent plus des vibrations du sol mesurées dans des laboratoires et dans des installations de fabrication, une spécification fondée sur des vibrations aléatoires reflète mieux les applications réelles.
Les évaluations menées sur site et les objectifs de conception de nombreuses installations neuves confirment que les critères vibratoires de type tiers doctave reflètent fidèlement les spectres de vibrations des environnements typiques. Cela signifie que la largeur de bande de la vibration aléatoire cest-à-dire la fenêtre des fréquences prises en compte est de 23% de la fréquence centrale de la bande. Une largeur de bande proportionnelle est utilisée de préférence à une largeur fixe, sur la base dune estimation prudente des capacités du système à amortir les résonances.
Exigences actuelles de lindustrie des semiconducteurs
La plupart des travaux de conception menés actuellement pour la construction dinstallations de fabrication formule des objectifs qui se situent dans le créneau VC-D à VC-E (250 min./s à 125 min./s). On considère que ce domaine convient pour la production de largeurs de trait jusquà 0,3 mm. Les installations plus anciennes auront progressivement besoin de systèmes supplémentaires de contrôle antivibratoire pour atteindre le niveau voulu. Les systèmes de la prochaine génération, atteignant des largeurs de trait de 0,18 mm et moins, auront très certainement besoin de systèmes disolation active pour compléter même les constructions les plus soigneuses.
| Critères vibratoires |
Niveau maxi(1) mm/s (dB) |
Taille desdétails(2) micromètres (mm) |
Utilisation-type |
| Atelier (ISO) |
0,80 (90) |
Sans objet |
Vibrations nettement perçues. Convient pour les ateliers et les zones non sensibles. |
| Bureau (ISO) |
0,40 (84) |
Sans objet |
Vibrations perçues. Convient pour les bureaux et les zones non sensibles. |
| Zone résidentielle, jour (ISO) |
0,20 (74) |
75 |
Vibrations à peine perçues. Convient pour les zones résidentielles dans la plupart des cas. Probablement adéquat pour les équipements informatiques, les équipements déchantillonnage et les microscopes à faible grandissement (jusquà 20x). |
| Op. Theatre (ISO) |
0,10 (72) |
25 |
Vibrations non perçues. Convient pour les zones résidentielles sensibles. Convient dans la plupart des cas pour les microscopes jusquà 100x et dautres équipements à faible sensibilité |
| VC-A |
0,05 (66) |
8 |
Convient dans la plupart des cas pour les microscopes optiques jusquà 400x, les microbalances, les balances optiques, etc. |
| VC-B |
0,025 (60) |
3 |
Niveau convenable pour les microscopes optiques jusquà 1000x, les équipements dinspection et de lithographie (y compris les steppers) jusquà la largeur de trait de 3 mm. |
| VC-C |
0,0125 (54) |
1 |
Bonne norme pour la plupart des équipements de lithographie et dinspection jusquà 1 micromètre. |
| VC-D |
0,00625 (48) |
0,3 |
Convient dans la plupart des cas pour les équipements les plus exigeants, notamment les microscopes électroniques (TEM et SEM) ainsi que les systèmes à faisceau électronique, fonctionnant aux limites de leurs capacités. |
| VC-E |
0,003125 (42) |
0,1 |
Critère vibratoire difficile à satisfaire dans la plupart des cas. On considère quil convient pour les systèmes sensibles les plus exigeants, notamment des systèmes laser à petite cible et à longue distance, et dautres systèmes. |
Les informations données dans ce tableau sont uniquement indicatives. Dans la plupart des cas, il est conseillé de prendre conseil auprès de quelquun connaissant les applications ainsi que les spécifications vibratoires des équipements et des processus.
1) Mesure sur des bandes dun tiers doctave sur la gamme des fréquences de 8 à 100 Hz. Léchelle en dB fait référence à une valeur de 25,4 mm/s.
2) La taille des détails correspond à la largeur de trait dans le cas de la fabrication des semiconducteurs, à la taille des particules (cellules) dans la recherche médicale et pharmaceutique, etc. Les valeurs données tiennent compte du fait que les exigences vibratoires dépendent fréquemment de la taille des détails observés.