Les coupleurs F-915 et F-915T sont fournis équipés d'un mandrin FPH-J à chemise en Teflon (voir Mandrins et supports de fibre) pour des fibres d'un diamètre inférieur à 250 microns et le mandrin FPH-DJ Delrin pour des fibres dun diamètre compris entre 250 microns et 1 mm. Les modèles F-916 et F-916T sont fournis avec un mandrin à fente similaire au modèle FPH-S pour l'insertion rapide et le maintien sans contrainte de fibre d'un diamètre compris entre 100 et 200 microns. Pour les modèles F-91-C1 et F-91-C1-T, commandez le mandrin porte-fibre connectée de la série FPH-CA. Assurez-vous de commander le mandrin porte-fibre connectée adapté dans la liste, voir Mandrins et supports de fibre.