Le couplage du laser dans le cœur d'une fibre monomode exige une résolution et une stabilité submicronique. Nos coupleurs de fibre monomode de haute précision F-1015 utilisent une lentille de collimation pour obtenir une résolution de 0,1 micron dans un boîtier compact.
Ces coupleurs sont très simples à utiliser. Le diaphragme à iris disposé à l'entrée facilite le centrage du faisceau laser. Le faisceau passe par une lentille de collimation orientée précisément en XY avec des vis de réglage au pas de 0,32 mm. Un objectif focalise le faisceau sur le cœur de la fibre. Le réglage de la collimation crée une translation de deuxième ordre du faisceau focalisé sur la surface de la fibre, ce qui donne une résolution de positionnement de 0,1 micron, avec des variations négligeables de l'angle incident sur la surface terminale de la fibre.
Pour l'utilisation avec des lasers à émission directe fonctionnant dans le visible, le modèle F-1015 est doté d'une lentille de collimation à traitement diélectrique antireflet multicouche et d'un objectif pour microscope M-20X. La longueur focale effective est de 9 mm.
Pour l'utilisation avec des diodes laser, le modèle F-1015LD est équipé d'une lentille de focalisation à traitement antireflet garantissant une transmittance élevée à 850, ...
Le couplage du laser dans le cœur d'une fibre monomode exige une résolution et une stabilité submicronique. Nos coupleurs de fibre monomode de haute précision F-1015 utilisent une lentille de collimation pour obtenir une résolution de 0,1 micron dans un boîtier compact.
Ces coupleurs sont très simples à utiliser. Le diaphragme à iris disposé à l'entrée facilite le centrage du faisceau laser. Le faisceau passe par une lentille de collimation orientée précisément en XY avec des vis de réglage au pas de 0,32 mm. Un objectif focalise le faisceau sur le cœur de la fibre. Le réglage de la collimation crée une translation de deuxième ordre du faisceau focalisé sur la surface de la fibre, ce qui donne une résolution de positionnement de 0,1 micron, avec des variations négligeables de l'angle incident sur la surface terminale de la fibre.
Pour l'utilisation avec des lasers à émission directe fonctionnant dans le visible, le modèle F-1015 est doté d'une lentille de collimation à traitement diélectrique antireflet multicouche et d'un objectif pour microscope M-20X. La longueur focale effective est de 9 mm.
Pour l'utilisation avec des diodes laser, le modèle F-1015LD est équipé d'une lentille de focalisation à traitement antireflet garantissant une transmittance élevée à 850, 1 300 et 1 550 nm. Il est fourni avec une lentille de focalisation pour diodes lasers F-L10B et a une longueur focale effective de 12 mm. (Pour obtenir des performances optimales, le faisceau entrant dans le coupleur devra être collimaté. Pour ce faire, on peut recourir aux lentilles mentionnées voir
Optique de couplage pour fibre .)
Ces coupleurs sont réalisés en aluminium anodisé et sont fournis sans mandrin. Le mandrin porte-fibre à 4 mors FPH-J avec gaine en téflon, pour les fibres d'un diamètre inférieur à 250 microns, et le mandrin FPH-DJ pour fibres d'un diamètre compris entre 250 microns et 1 mm sont préférables pour fibres nues. Les porte-fibres fendus FPH-S et FPH-S-2.5 peuvent aussi être utilisés.