Les coupleurs fibre - lentille GRIN à gradient d'indice permettent d'aligner une fibre avec une lentille à gradient d'indice en forme de barreau afin d'obtenir un couplage laser-fibre et une collimation de sortie efficaces dans un espace réduit.
Le modèle F-925 est conçu pour une fibre nue. Le modèle F-926 est doté d'un mandrin tournant pour orienter les fibres à maintien de polarisation avec lémission incidente dun laser polarisé. Le modèle F-92-C1 sert aux fibres connectées.
Le rendement de couplage optimal est obtenu avec des vis de réglage en XY au pas de 0,32 mm permettant de positionner les fibres avec précision. Le couplage fibre-fibre s'effectue en combinant deux coupleurs. Cela permet d'insérer une table ou un système optique prototype dans l'équipement pour fibres optiques existant. Une fiche d'instruction indique comment aligner le coupleur avec une source externe ou avec un deuxième coupleur.
Les lentilles à gradient d'indice sont vendues séparément. voir Microlentilles à gradient d'indice pour les lentilles à utiliser avec ces coupleurs. Les montures des coupleurs se fixent sur les tables optiques Newport avec une simple vis.