Pour répondre à vos nombreux besoins, Newport propose trois contrôleurs Agilis différents. Tous les contrôleurs Agilis sont compatibles avec tous les modules Agilis:
Contrôleur portable 2 axes: AG-UC2
Le contrôleur Agilis AG-UC2 comporte un bouton-poussoir très pratique pour la commande à distance et une commande par ordinateur via USB, pour piloter deux axes Agilis*.
Pour chaque axe, il comporte deux rangées de boutons-poussoirs pour la définition des incréments, le réglage précis des basses vitesses et les déplacements rapides et imprécis.
L'alimentation électrique est assurée par le port USB. En l'absence de ce dernier, le contrôleur Agilis tire son énergie d'une alimentation indépendante. Les hubs USB peuvent également être utilisés pour l'alimentation et la communication, mais ils doivent alors fournir 5 V ou comporter une alimentation externe.
Un utilitaire livré avec le contrôleur permet d'une part de simuler à l'ordinateur sa commande à distance, d'autre part de choisir un support Agilis et de l'actionner selon les besoins. Il comprend aussi des commandes ASCII, une DLL Windows et des VI LabView pour toutes les fonctions.
Contrôleur 8 axes compact: AG-UC8
Le contrôleur Agilis AG-UC8 permet de piloter jusqu'à 8 axes Agilis* par ordinateur, via un port USB.
Ce port USB assure l'alimentation en plus de la communication. Les hubs USB peuvent également être utilisés pour l'alimentation et la communication, mais ils doivent alors fournir 5 V ou comporter une alimentation externe.
Un utilitaire permet de piloter simultanément deux moteurs (1 et 2, 3 et 4, etc.) et de commuter sur une autre paire de moteurs. En dehors du choix de la paire de moteurs actifs, l'AG-UC8 utilise les mêmes commandes ASCII, DLL et VI LabView que l'AG-UC2. Une LED indique l'état du contrôleur. Les contrôleurs comportent deux trous pour leur empilement et leur fixation à une table optique.
Contrôleur type carte PC pour 8 axes: AG-UC8PC
Le contrôleur Agilis AG-UC8PC est principalement destiné aux clients industriels et à l'intégration de systèmes. Il possède les mêmes caractéristiques et apporte les même fonctions que le modèle AG-UC8, mais est accompagné d'une carte PC sans boîtier ni câble.
En plus d'un connecteur mini-USB pour la communication (comme sur l'AG-UC8), l'AG-UC8PC possède sur sa carte un connecteur HE10 pour la communication via RS232 et RS485. Des cavaliers définissent le canal de communication actif.
Un utilitaire permet de piloter simultanément deux moteurs (1 et 2, 3 et 4, etc.) et de commuter sur une autre paire de moteurs. Il comprend aussi un jeu de commandes ASCII, une DLL et des VI LabView, entièrement compatibles avec ceux utilisés par l'AG-UC2 et l'AG-UC8. Une LED indique l'état du contrôleur.
Contrôleur portable 2 axes: AG-UC2
Contrôleur 8 axes compact: AG-UC8
Contrôleur 8 axes type carte PC: AG-UC8PC
Produits associés
Veuillez voir Supports de miroir pilotés par moteur piézo
Veuillez voir Platine de translation pilotée par moteur piézo
Veuillez voir Plateau tournant piloté par moteur piézoélectrique