| Courant de sortie |
| Plage courant de sortie (mA) |
050 |
0100 |
0200 |
0500 |
01000 |
02500 |
03000 |
06000 |
| Résolution courant de sortie (mA) |
0,001 |
0,002 |
0,004 |
0,01 |
0,02 |
0,05 |
0,06 |
0,12 |
| Précision courant de sortie (% FS) |
±0.03 |
±0.05 |
±0.07 |
±0.09 |
| Tension (V) |
7 |
7 |
7 |
5 |
| Coefficient de Température (ppm FS/°C) |
<50 |
<50 |
<50 |
<50 |
<80 |
| Stabilité Court Terme (1 h) (ppm FS) |
<10 |
<10 |
<10 |
<20 |
| Stabilité à long terme (24 h) (ppm FS) |
<50 |
<50 |
<50 |
<50 |
| Bruit/Ondulation (rms) (mA) |
| |
Hi BW |
<0,7 |
<1 |
<2 |
<6 |
< 4 |
<6 |
<8 |
<10 |
| |
Lo BW |
<1 |
<0,1 |
<0,2 |
<2 |
<0,6 |
<1 |
<2 |
<2,5 |
| Limite en courant |
| |
Plage (mA) |
050,50 |
0101,0 |
0202,0 |
0505,0 |
01010 |
02525 |
03030 |
06060 |
| |
Résolution (mA) |
0,001 |
0,002 |
0,004 |
0,01 |
0,02 |
0,05 |
0,06 |
0,12 |
| |
Précision (mA) |
±0,03 |
±0,05 |
±1 |
±0,09 |
| Modulation analogique externe |
| Entrée |
010 V, 10 kW |
010 V, 10 kW |
010 V, 10 kW |
010 V, 10 kW |
| Fonction de Transfert (mA/V) |
5 |
10 |
20 |
50 |
100 |
250 |
300 |
600 |
| Bande passante (kHz) |
| |
Largeur de bande de la modulation externe Hi BW |
DC à 1000 |
DC à 600 |
DC à 500 |
DC à 350 |
DC à 400 K |
DC à 200 |
DC à 300 |
DC à 100 |
| |
Largeur de bande de la modulation externe Lo BW |
DC à 10 |
DC à 10 |
DC à 10 |
DC à 10 |
DC à 10 |
DC à 10 |
DC à 10 |
DC à 10 |
| Entrée photodiode |
| Plage courant de contrôle (mA) |
05 |
05 |
050 |
050 |
| Stabilité Courant de Contrôle (24 h) (% FS) |
±0,02 |
±0,02 |
±0,02 |
±0,02 |
| Précision du Courant de Contrôle |
±0.05% |
±0.05% |
±0.05% |
±0.05% |
| Tension de Polarisation Photodiode (V) |
0 à -5 |
0 à -5 |
0 à -5 |
0 à -5 |
| Affichage de la mesure |
| Plage courant de sortie (mA) |
050,00 |
0100,0 |
0200,0 |
0500,00 |
0999,9 |
0-2,500 |
0-3000 |
0-6,000 |
| Résolution courant de sortie (mA) |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| Précision courant de sortie (% FS) |
±0.03 |
±0.05 |
±0.07 |
±0.09 |
| Plage courant photodiode (mA) |
0-5000 |
05000 |
050 000 |
050 000 |
| Résolution Courant Photodiode (mA) |
1,0 |
1,0 |
10 |
10 |
| Précision Courant Photodiode (% pleine échelle) |
±0.05 |
±0.05 |
±0.05 |
±0.05 |