Ai-je besoin d'un contrôleur d'intensité lumineuse?
Nos boîtiers d'alimentation sont hautement régulés ; ils font fonctionner les lampes à courant ou à puissance constante, même si la tension varie avec l'âge, le filament ou l'érosion de l'électrode, l'absorption ou la désorption, et, notamment pour les lampes à Mercure, la température ambiante. La sortie totale et la distribution de la puissance entre les raies spectrales d'une lampe à Mercure changent avec la température. Ces effets entraînent des variations de sortie avec le temps, avec une dépendance de fréquence parfois prononcée et différente. Même les lampes quartz-halogène au Tungstène relativement simples présentent des variations de sortie : l'évaporation et la redéposition du cycle halogène de Tungstène changent constamment la microstructure du filament.
Le 68950 corrige pour cette lampe les changements de sortie, et maintient une sortie constante et à long terme de cette lampe. La figure 1 montre l'amélioration marquée de la stabilité sortie lors de l'utilisation du 68950.
Figure 1 : Intensité de la lampe arc sous contrôle par le 68950, et sans contrôle du 68950.
Comment ça marche?
Le 68950 est constitué d'une tête de détection lumineuse et d'un contrôleur. Les contrôleurs de détecteurs lumineux en Silicium partent de la sortie de la source lumineuse ; le contrôleur compare en permanence le signal enregistré au niveau pré-déterminé et modifie l'alimentation afin de maintenir le signal mesuré à ce niveau. Le paramètre de gain du détecteur automatique permet à cet élément de travailler avec une large variété de Sources lumineuses Oriel proposées par Newport.
Détecteur lumineux
La température du détecteur est stabilisée afin de maintenir son indépendance totale vis-à-vis des variations de température. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier des variations de température ambiante qui pourraient affecter la lecture.
Contrôleur
Quand l'âge de la lampe ou d'autres conditions entrainent un changement dans la sortie lumineuse, le contrôleur signale au boîtier d'alimentation de la lampe d'augmenter ou de baisser la puissance de la lampe, afin de maintenir une sortie lumineuse constante. (Tous les boîtiers d'alimentation Oriel ne fonctionnent pas avec le 68950).
Horloge numérique
L'horloge numérique contrôle tous les obturateurs électroniques pour des applications d'exposition programmée. Les expositions de temps précises et répétables de durée minimale de 2 ms sont possibles. Nous proposons également une horloge numérique autonome, pour ceux qui n'ont pas besoin d'un contrôleur d'intensité lumineuse ou de contrôle de dose. Ni l'horloge numérique autonome, modèle 68945, ni le système de programmation en temps et en intensité lumineuse, modèle 68950, ne contrôlent l'obturateur. Ils fournissent la sortie TTL pour l'horloge, qui fait partie du système d'obturateur. Nous proposons également des obturateurs de sûreté.
Boîtiers d'alimentation Oriel fonctionnant avec le LIC
|
Référence |
Description |
| 69907
|
Alimentation de lampe à arc universelle de 50 à 200 W |
| 69910
|
Alimentation de lampe à arc au Mercure de 200 à 500 W |
| 69911
|
Alimentation de lampe à arc au Xénon de 200 à 500 W |
| 69920
|
Alimentation de lampe à arc universelle de 450 à 1000 W |
| 69922
|
Alimentation de lampe à arc universelle de 800 à 1800 W |
| 69931
|
Alimentation radiométrique 40 - 250 W |
| 69935
|
Alimentation radiométrique 160 - 1100 W |
| 68840
|
Boîtier d'alimentation de la lampe au Deutérium 68840 |
Figure 2 : Intensité d'une lampe QTH avec et sans contrôle par le LIC 68950.
Montage
Nous vous conseillons de monter sur tige le détecteur lumineux comme le montre la figure 3, en utilisant un prisme de 5° (comme notre Prisme en verre BK 7 44645 ou en verre de silice 44899) pour séparer le rayon lumineux. Le reflet normal à la surface du substrat est suffisant pour capter une portion du rayon lumineux et permettre le contrôle par détecteur 68950. Vous pouvez également utiliser un séparateur de faisceaux à 45°, mais vous pourrez avoir à atténuer la lumière frappant le détecteur avec une diaphragme, un diffuseur ou un filtre, selon la réflectivité du séparateur. Le support 7123 maintient un composant optique de 25,4 mm de diamètre à l'entrée du détecteur lumineux.
Une autre façon de contrôler la sortie lumineuse, si vous avez beaucoup de lumière en surplus, est d'utiliser une sphère intégrante à la sortie de la source, et de monter le détecteur lumineux sur l'un des ports de la sphère.
Les deux méthodes décrites plus haut maximisent la performance du 68950, car vous contrôlez la sortie de la lampe plutôt que la lampe elle-même. Donc, la déviation latérale de l'arc et les différences d'une lampe à l'autre sont prises en compte. Cependant, si ces montages optiques ne sont pas pratiques, vous pouvez contrôler la sortie de la lampe en montant le détecteur directement sur un châssis de lampe Oriel, en utilisant les kits qui figurent dans la liste du Tableau d'information de commande.
Kits d'adaptation pour boîtier de lampe Oriel
Pour plus de commodité, vous pouvez monter ce détecteur directement sur le boîtier de la lampe. Le kit d'adaptation 68952 monte le détecteur hors du boîtier Research, et le place transversalement par rapport à la lampe. Le 68952 inclut un support de filtre avec un atténuateur optique. Le kit d'adaptation 68954 permet le montage du détecteur sur une ouverture non utilisée d'un boîtier de la série Q . Il comprend également un support de filtre et un atténuateur de faisceau.
Figure 3 : Configuration du montage idéal pour le détecteur lumineux 68950.
Accessoires
Vous pouvez contrôler à distance le 68950 ou le 68945 via un commutateur de type bouton-poussoir, modèle 68955.