|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Optique
   
    Accessoires
    Cylindrical and Specialty Lenses
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Documentation technique
    Fenêtres
    Filtres et Atténuateurs
    Kits
    Lentilles sphériques
    Miroirs
    Optiques de polarisation
    Optiques haute énergie
    Optiques pour lasers à impulsions ultracourtes
    Prismes
    Replicated Mirrors
    Réseaux de diffraction
    Séparateurs de faisceau
    Systèmes optiques
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Optique > Cylindrical and Specialty Lenses > Condenseurs asphériques

Condenseurs asphériques
Condenseurs asphériques

  • Surfaces asphérique réduisant les aberrations sphériques
  • Ouverture numérique plus grande que celles des lentilles shériques
  • Idéal pour focaliser et collecter la lumiére
  • Economique pour les applications OEM

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsCatalogue PDF
Informations Produit
Fabriquées avec du verre B270, elles ne peuvent bénéficier que du seul traitement monocouche MgF2, et offrent une excellente transmission dans le visible et l’infrarouge proche. La surface asphérique est moulée avec précision, tandis que les surfaces planes ou convexes sont usinées puis polies. Elles sont idéales dans les applications de collecte de lumière, projection, éclairage, détection et focalisation.



Référence pour commander
 Diamètre
(mm)
 EFL
(mm)
 Diamètre d
(mm)
 f/d  BFL
(mm)
 P2
(mm)
 TC
au centre
(mm)
 Te
(mm)
 S2 Forme  R2
(mm)
 Quantité  Référence  Prix  Quantité  Référence  Prix
 Non Traité  MgF2
 6,8  5,95  6,8  0,88  4,12  -1,83  2,78  0,56  Plan    
Disponible
 KPA010  
$22.44
 
Disponible
 KPA010-C  
$41.99
 9,0  6,8  9,0  0,75  4,08  -2,72  5,0  1,3  Convexe  11,90  
Disponible
 KPA013  
$22.44
 
Disponible
 KPA013-C  
$41.99
 12,0  8,0  12,0  0,67  4,13  -3,87  5,9  1,65  Convexe  12,18  
Disponible
 KPA016  
$22.44
 
Disponible
 KPA016-C  
$41.99
 15,0  12,0  15,0  0,81  7,8  -4,20  7,5  2,0  Plan    
Disponible
 KPA019  
$22.44
 
Disponible
 KPA019-C  
$41.99
 24,0  18,0  24,0  0,75  11,2  -6,80  10,4  1,6  Plan    
9 semaines
 KPA028  
$26.99
 
Disponible
 KPA028-C  
$46.99
 25,0  17,0  25,0  0,68  9,8  -7,20  11,0  2,5  Plan    
Disponible
 KPA031  
$27.99
 
Disponible
 KPA031-C  
$46.99
 32,5  23,0  32,5  0,71  14,85  -8,15  12,4  2,5  Plan    
Disponible
 KPA034  
$32.49
 
3 semaines
 KPA034-C  
$60.00
 35,0  26,2  31,1  0,84  16,4  -9,80  13,9  4,0  Plan    
Disponible
 KPA037  
$37.99
 
Disponible
 KPA037-C  
$62.00
 40,0  22,0  38,0  0,58  7,55  -14,45  21,0  2,0  Convexe  50,00  
Disponible
 KPA040  
$37.99
 
Disponible
 KPA040-C  
$63.00
 45,0  31,18  39,7  0,79  19,36  -11,82  18,0  3,0  Plan    
Disponible
 KPA043  
$41.99
 
Disponible
 KPA043-C  
$67.00
 50,0  37,0  47,0  0,79  24,9  -12,10  16,7  2,0  Plan    
Disponible
 KPA046  
$43.99
 
Disponible
 KPA046-C  
$69.00
 75,0  50,0  75,0  0,67  30,5  -19,50  30,0  3,0  Plan    
Disponible
 KPA055  
$52.00
 
7 semaines
 KPA055-C  
$95.00



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .