Ces lentilles présentent une surface asphérique permettant de corriger les aberrations sphériques. Les lentilles asphériques présentent un rapport douverture bien plus faible que celle des lentilles sphériques, ce qui permet de meilleurs résultats que ces dernières dans les applications de collecte de lumière, de projection, déclairage, de détection et de concentration. Leur distance focale permet de concevoir des systèmes optiques compacts.
Ces lentilles sont fabriquées en verre B270 afin davoir une excellente transmission dans le visible et linfrarouge proche. La surface asphérique est moulée avec précision, alors que les surfaces planes ou sphériques sont usinées puis polies. Les lentilles dont la seconde surface est plane présentent des aberrations minimales, tandis que celles dont la seconde surface est convexe ont un rapport douverture plus faible. Seul le traitement monocouche MgF2 est disponible pour ces lentilles, car la courbure asphérique prononcée pose des problèmes de performance aux traitements multicouches près des bords.