Figure 1 : La sortie relative dun simulateur solaire avec faisceau de 50,8 x 50,8 mm, avec et sans le concentrateur de faisceau 81030.
Montage
Le concentrateur de faisceau se compose dune lentille multiéléments en verre de silice, montée dans un tube fixé à lensemble de sortie du simulateur. Il sétend sur une longueur de 25,4 mm en dessous de la base du simulateur solaire. Le modèle 81030 est fourni avec un pied qui surélève le simulateur solaire de 229 mm, ce qui permet de disposer dune hauteur de 203 mm en dessous de la base du concentrateur de faisceau pour le montage dappareils fixes et lorientation déchantillons (voir figure 2).
Mesures de sécurité
Lutilisation du concentrateur de faisceau 81030 avec nos simulateurs à large bande produit un spot possédant un rayonnement intense dans lUV, le visible et linfrarouge. Outre les dangers liés aux UV, il convient davoir conscience des éventuels dangers de combustion si vous utilisez des cibles absorbantes inflammables. Le concentrateur 81030 produit lorsquil est couplé à un simulateur solaire UV un éclairement extrêmement élevé, saccompagnant de rayonnements visible et infrarouge considérablement réduits. Attention : le concentrateur 81030 occasionne de sévères brûlures même en cas de très courtes expositions. Il est obligatoire de porter un masque et des vêtements de protection lorsque vous travaillez avec un rayonnement ultraviolet de haute intensité.