Les compresseurs silencieux ACMP et ACGP sont propres, transportables et plus pratiques que des bouteilles dair comprimé. Deux versions sont proposées : le modèle très silencieux ACMP et le modèle ACGP, à haut débit et plus économique. Chacun dentre eux peut être utilisé pour mettre sous pression nos isolateurs pneumatiques, tables doptiques et stations de travail Newport. Les cuves dalimentation sont de taille suffisante pour desservir simultanément plusieurs stations de travail ou plusieurs tables doptique.
Les compresseurs ACMP à haut débit sont propres, transportables et extrêmement silencieux (tout juste 35 dB(A) à 1 m). Ils conviennent très bien pour les tables et les stations IsoStation, fournissent tout lair comprimé nécessaire, avec une importante marge de sécurité, même en alimentant plusieurs stations de travail.
Le compresseur fonctionne de manière intermittente, en fonction de la consommation, sous laction dun capteur qui mesure la pression de la cuve. Tous les équipements nécessaires vanne de sécurité, manomètres, robinets dalimentation, raccordements et vanne de purge sont fournis en standard. Même un régulateur avec filtre à hautes performances est fourni.
Le régulateur avec filtre ARF élimine les produits contaminants dans lair comprimé et le régule pour assurer une pression optimale pour lalimentation des systèmes disolation. Cette mesure est importante parce que lair comprimé envoyé par un compresseur central contient généralement de leau et des particules de rouille qui peuvent boucher un système disolation. Il est conseillé de monter un régulateur ARF sur chaque système disolation Newport afin dassurer un fonctionnement sans maintenance. Les pressions de services sétendent de 0 à 8,5 kg/cm².
Les vannes de remise à niveau IPV existent en différents modèles pour répondre aux besoins des systèmes disolation anciens et nouveaux. La vanne IPV-S1 est fournie en standard sur la plupart des isolateurs pneumatiques Newport et permet une répétabilité dans la limite de ±0,25 mm. La vanne IPV-S1 constitue le meilleur compromis entre le niveau disolation et le temps de mise à niveau. Des versions à moindre gain existent pour assurer un système disolation plus souple et une meilleure isolation des hautes fréquences. Les isolateurs à gain élevé donnent de meilleurs temps de repositionnement, mais pour une faible chute de lisolation des hautes fréquences. Des versions à haute précision garantissent une précision plus élevée (moins de ±0,05 mm).
Des vannes à haut débit existent également. Elles sont spécifiquement conçues pour des systèmes de positionnement. Comme les vannes IPV, elles existent dans des versions standards et de haute précision. Les versions de haute précision assurent un repositionnement dans la limite de ±0,05 mm et un temps inférieur à 3 secondes.
Les systèmes darrimage par gravité permettent de stabiliser la charge utile isolée pendant les opérations de déplacement des pièces, les transferts par robots et dautres mouvements de précision. Des solénoïdes sont ajoutés au système de vannes pour laisser échapper des quantités dair contrôlées. Cela permet à la plate-forme de se poser sur des pions de positionnement, ce qui maintient la plate-forme en place. La quantité dair relâchée dépend du type disolateur, de la charge et des temps de repositionnement exigés. Veuillez contacter notre service commercial Newport si vous souhaitez intégrer une fonction darrimage dans vos plates-formes isolées. |