Compatibilité des platines et des contrôleurs
Share This Page
Description Catalog PDF
Compatibilité des platines et des contrôleurs
Le tableau suivant liste les platines Newport et leurs contrôleurs compatibles.Il donne aussi les consommations maximum de chaque platine à vitesse, charge et accélération maximum. Pour se déplacer simultanément, à leurs capacités maximum, la consommation totale des platines connectées au même contrôleur (même alimentation pour les SMC100 et le NSC200) doit être inférieure à l'alimentation du contrôleur: 500 W pour l' XPS, 150 W pour l' ESP301, 80 W pour les SMC100 et 20 W pour le NSC200.

 Famille  Consomation maximum (W)  Carte moteur d'XPS  Compatibilité
 ESP301  SMC100CC  SMC100PP  NSC200
M-BGM120CC à M-BGM200CC 30
XPS-DRV01        
M-BGM120PE à M-BGM200PE 15 XPS-DRV01 X   Réduite*  
M-BGM120PP à M-BGM200PP 45 XPS-DRV01 X      
BGS50CC, BGS80CC 15 XPS-DRV01 X X    
BGS50PP, BGS80PP 15 XPS-DRV01 X   X  
CMA-CCCL 2 XPS-DRV01 X X    
CMA-CCCL 2   X      
CMA-PP 4 XPS-DRV01 X   X X
Série GTS 25 XPS-DRV01 X X    
M-ILS-CC
35 XPS-DRV01 X      
M-ILS-CCL
20 XPS-DRV01 X X    
M-ILS-CCHA
35 XPS-DRV03 X      
M-ILS-PP
35 XPS-DRV01 X   X  
M-IMS-CC, M-IMS-CCHA
75 XPS-DRV03        
Série IMS-LM 300** XPS-DRV02        
M-IMS-PP 70 XPS-DRV01 X      
IMS-V 55 XPS-DRV01 X (charge réduite: 100N)      
LTA-HL, LTA-HS 4 XPS-DRV01 X X    
LTAPPV6 3 XPS-DRV01 X   Réduite*  
MFA-CC 4 XPS-DRV01 X X    
MFA-PP 5         X
MFA-PPD 5 XPS-DRV01 X   X  
M-MTM-CC1, M-MTM-CC.1 30 XPS-DRV01 X X    
M-MTM-PE1, M-MTM-PE.1, M-MTM-PP.1 15 XPS-DRV01 X   Réduite*  
M-MTM-PP1 60 XPS-DRV01 X      
NSA12 5         X
NSR1 5         X
PR50CC, SR50CC 2 XPS-DRV01 X X    
PR50PP, SR50PP 4 XPS-DRV01 X   Réduite*  
RGV100BL 190** XPS-DRV02        
RV120CC à RV160CC 80 XPS-DRV03        
RV120CCHL à RV350CCHLT 80 XPS-DRV03 RV120CCHL uniquement      
RV120HAT à RV350HAT 80 XPS-DRV03        
RV120HAHLT à RV350HAHLT 80 XPS-DRV03        
RV120PE à RV350PE 60 XPS-DRV01 X      
RV120PP à RV350PP 60 XPS-DRV01 X      
RV240CC à RV350CC 80 XPS-DRV03        
RVS80CC 26 XPS-DRV01 X X    
RVS80PP 15 XPS-DRV01 X   X  
             
             
             
URS75BPPV6 10 XPS-DRV01 X   Réduite*  
URS-BCC 26 XPS-DRV01 X X    
URS-BPP 30 XPS-DRV01 X   X  
UTSCC 26 XPS-DRV01 X X    
UTSPP 15 XPS-DRV01 X   X  
UTSPPV6 15 XPS-DRV01 X   Réduite*  
M-UZM160CC.05 15 XPS-DRV01 X      
M-UZM160PE.05, M-UZM160PP.05 15 XPS-DRV01 X   Réduite*  
M-UZM160PE.05V6 5 XPS-DRV01 X   Réduite*  
UZS80CC 21 XPS-DRV01 X X    
UZS80PP 15 XPS-DRV01 X   X  
M-VP-25AA, M-VP-25XA, M-VP-5ZA 10 XPS-DRV03 X X    
M-VP-25XL 10 XPS-DRV03        
XML 195** XPS-DRV02        
XMS 135** XPS-DRV02        

* Compatible, mais la vitesse maximum est réduite d'un facteur de 2,5 par rapport à ce qui est donné dans les spécifications de la platine (soit, 40% de cette vitesse maximum).

** Lorsque ces platines ne sont pas pilotées en même temps, il faut prendre la consommation de la platine la plus consommatrice de courant et 70% des autres.

A n'appliquer que pour les platines indiquées avec ces deux astérisques.

Lorsque les platines sont pilotées en même temps, il faut prendre la somme des consommations de toutes les platines.