Quatre ports
Le 30750 est doté de deux ports qui acceptent les faisceaux de fibres auxquels sont joints des sondes de faisceau, et deux ports à brides de série 38mm (un mâle et un femelle). Il est possible de monter une troisième fibre optique avec sonde de faisceau jointe en utilisant les dispositifs à brides 77803 (mâle) ou 77873 (femelle). La quatrième port permet d'accoupler le compartiment d'échantillon aux détecteurs. Le 30750 est également doté d'un trou non débouchant 1/4-20 à sa base pour un montage sur colonne.