Supports pour filtres et lentilles
Un des paramètres pratiques du 78100 est son support de filtre interne. Il vous permet d'utiliser des filtres d'excitation ou d'émission sans besoin d'un filtre additionnel. Le support de filtre, relié à l'intérieur d'un des ports, supporte deux filtres circulaires de 51 mm, et mesurant jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Pour la plupart des applications, vous voudrez focaliser la lumière incidente sur votre prélèvement, et souvent cette lumière est collimatée. Vous voudrez peut-être alors recollimater le faisceau de sortie, ou imager une région fluorescente de la cellule sur la fente d'entrée de votre spectrographe. Le 78100 possède deux supports de lentilles pour des lentilles de 38 mm de diamètre. L'ouverture utile est de 30 mm. La distance de la lentille au prélèvement est de 51 mm. Si vous souhaitez des lentilles de longueur focale plus importante, utilisez des tubes entretoises.
Bloc réflecteur sphérique
Pour des applications de diffusion de lumière ou de fluorescence, comme le Raman, vous pouvez augmenter la radiation collectée en plaçant le réflecteur sphérique dans les deux ports opposés aux ports de signal et d'entrée. Cela reflétera la lumière qui normalement serait perdue, de nouveau dans la cellule. Le Bloc réflecteur sphérique 78103 en option utilise un miroir traitéà l'AlMgF2 à haute réflectivité et large bande.
Montage
Le 78100 possède quatre ports avec des brides femelles de série 38,1 mm. Deux bagues de couplage mâles doubles sont incluses, de façon à ce que vous puissiez convertir deux de ces ports en brides mâles. La combinaison vous permet de relier le 78100 à la plupart des instruments Oriel, pour un système lumineux compact. Ou alors, vous pouvez monter l'unité sur tige : un trou taraudé 1/4-20 dans la base accepte les tiges optiques. Le 78100 comprend deux capots pour les ports.