| Longueur d'onde centrale (nm) |
1550 |
| Tolérance longueur d'onde centrale (nm) |
30 |
| Perte d'Insertion (dB) |
0,4 |
| Perte retour (dB) |
55 |
| Taux d'extinction (dB) |
23 |
| Puissance Optique Maximum (mW) |
2000 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) |
0 à 70 |
| Plage de température de stockage (°C) |
-40 à 85 |
| Connecteur Fibre Optique |
FC/APC |
FC/APC |
FC/PC |
FC/APC |
| EntréeFibre |
SMF-28 |
Maintien de polarisation |
| Dimension (L x l x h) (mm) |
88,9 x 38,1 x 15,9 |