Description
Models
Catalog PDF
Les fixations Microlock, en option sur les plateaux dinstrumentation, sont une solution innovante, pour fixer ce plateau sur une table, ou sur les tiges supports de la série XP, et sur tout autre objet comportant des trous taraudés M6. Ils procurent une plage de réglage vertical d'au moins 25,4 mm, un verrouillage de la hauteur, et une fixation solide à la structure porteuse pour une stabilité optimale.
Le repositionnement et/ou l'ajout de Microlocks sur un plateau d'instrumentation peuvent être pris en compte au moment de la commande de votre plateau d'instrumentation. |
Nous proposons les pieds de montage Microlock-FT pour les applications hors table d'expérience. Ces pieds de grande capacité de charge sont compatibles avec les attaches Microlock et évitent les rayures ou la détérioration de la surface porteuse.
|
Coupe d'un plateau avec détail d'une des attaches Microlock Tiedowns.
|
M-XP-10
|
| | Model | Description |
|
Microlock-FT
|
Leveling foot for Microlock
|
|
M-XP-10
|
XP Series Post, 254 mm Height, M6 Thread, Metric
|
|
M-XP-15
|
XP Series Post, 381 mm Height, M6 Thread, Metric
|
|
M-XP-20
|
XP Series Post, 508 mm Height, M6 Thread, Metric
|
|
M-XP-5
|
XP Series Post, 127 mm Height, M6 Thread, Metric
|
|
XP-10
|
XP Series Post, 10 inch Height, 1/4-20 CLR
|
|
XP-15
|
XP Series Post, 15 inch Height, 1/4-20 CLR
|
|
XP-20
|
XP Series Post, 20 inch Height, 1/4-20 CLR
|
|
XP-5
|
XP Series Post, 5 inch Height, 1/4-20 CLR
|