|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Tiges et colonnes > Colonnes pour charges lourdes

Colonnes pour charges lourdes
Colonnes pour charges lourdes
(De gauche à droite) Modèles M-40, M-41, M-70, M-370-RC et M-71

  • Idéal pour fixer des charges lourdes
  • Version standard et à amortissement de vibrations
  • Disponible avec crémaillère pour faciliter le positionnement vertical

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Toutes nos colonnes sont entièrement en acier. L'acier présente une rigidité dynamique bien plus grande que celle de l'aluminium. Cela signifie que même nos colonnes non amorties présentent une fréquence de résonance élevée et donc une faible amplitude de vibration, condition nécessaire à l'utilisation en laboratoire. La nature plus rigide et plus résistante de leur matériau permet donc aux colonnes en acier de supporter des charges plus élevées avec une plus grande stabilité.
Leur construction en acier leur aporte d'autres avantages, l'acier a un coefficient de dilatation moitié moins important que celui de l'aluminium et une stabilité thermique plus importante, procurant une stabilité thermique accrue.



Références pour commander
 Quantité  Model  Prix  Description  Longueur
(mm)
 
1 week
 45  
$199.99
 Colonne amortie  355,6
 
Disponible
 75  
$304.98
 Tige amortie avec rack et Semelle  355,6
 
Disponible
 M-40  
$79.99
 Colonne standard  355,6
 
Disponible
 M-70  
$170.34
 Colonne standard avec crémaillère  355,6
 
Disponible
 2998  
$95.78
 Colonne  14,0
 
Disponible
 M-41  
$59.99
 Colonne courte  177,8
 
Disponible
 M-71  
$162.18
 Colonne courte avec crémaillère  177,8
 
Disponible
 16636-01  
$19.38
 Clé pour colonne  
 
7 semaines
 M-VPB  
$200.94
 Base réglable en XY  

Brevet américain 4,050,665


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .