Spécifications de la série H10
| Diamètre du faisceau (mm)(1) |
7 |
| Déformation du front d'onde |
onde < 1/10 |
| Demi-angle de divergence du faisceau (°) |
<0.25 |
| Ouverture utile (mm) |
10 |
| O.N |
0,13 |
| Collimation |
Réglable |
| Type de connecteur |
FC/PC |
1) L'ouverture numérique de la fibre utilisée détermine la taille du faisceau sortant. Ici, une ON de 0,13 a été utilisée pour mesurer la taille du faisceau.
Pour évaluer la taille du faisceau de fibres d'ouverture numérique différente, utilisez la formule suivante :
taille du faisceaunouveau = taille du faisceauancien x (ONnouveau/ONancien)
= (7 mm) x (ONnouveau/0,13)
= (53,9 mm) x ONnouveau
Exemple : 53,9 x 0,22 = 11,9 mm
Dans la mesure où l'ouverture utile de H10 est 10 mm, une ON de 0,19 est la valeur la plus grande qui peut être utilisée pour ce collimateur sans écrêter le faisceau.
2) Traitements de la série H10
VIS = 400 à 600 nm
Proche IR = 600 à 1 000 nm
IR = 1 000 à 1 700 nm
Spécifications de la série C5
|
|
Série F-C5-F2 |
Série F-C5-S2 |
Série F-C5-F3 |
Série F-C5-S3 |
| Diamètre faisceau (mm)(1) |
2,0 - 2,2 |
2,8 - 3,0 |
| Clear aperture (mm) |
5.5 |
5.0 |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
543, 780, 1310, 1550 |
543, 780, 1310 |
| Traitement antireflets |
Traitement large bande optimisé pour la longueur d'onde centrale |
| Type de connecteur |
FC/PC |
SMA |
FC/PC |
SMA |
1) Calculé à 1/e2 point à l'aide d'une fibre monomode. Pour estimer le diamètre du faisceau sortant, faites le calcul suivant :
2 x ON x EFL = diamètre du faisceau
avec ON = ouverture numérique de la fibre utilisée.
Remarque : assurez-vous que le diamètre de faisceau calculé ne soit pas supérieur à l'ouverture utile pour éviter d'écrêter le faisceau.
2) Peut être utilisé pour des applications impliquant des longueurs d'onde supérieures à la longueur d'onde centrale spécifiée en dégageant le connecteur de fibre optique (FC ou SMA) de sa position d'arrêt mécanique.
Série F-C5-F2
Série F-C5-S2
Série F-C5-F3
Série F-C5-S3
|
|
Dimension (mm) |
|
|
Référence |
L1 (mm) |
L2/L3 (mm) |
EFL (mm)* |
| F-C5-F2-543
|
7,79 |
21,99 |
10,90 |
| F-C5-F2-780
|
7,97 |
22,17 |
11,10 |
| F-C5-F2-1310
|
8,12 |
22,32 |
11,26 |
| F-C5-F2-1550
|
8,16 |
22,36 |
11,32 |
| F-C5-S2-543
|
7,79 |
26,05 |
10,90 |
| F-C5-S2-780
|
7,97 |
26,23 |
11,10 |
| F-C5-S2-1310
|
8,12 |
26,38 |
11,26 |
| F-C5-F3-543
|
13,65 |
25,04 |
15,02 |
| F-C5-F3-780
|
13,91 |
25,30 |
15,29 |
| F-C5-F3-1310
|
14,13 |
25,52 |
15,52 |
| F-C5-S3-543
|
13,65 |
29,11 |
15,02 |
| F-C5-S3-780
|
13,91 |
29,37 |
15,29 |
| F-C5-S3-1310
|
14,13 |
29,59 |
15,52 |
* Longueur d'onde focale effective