Les clés Allen Balldriver® sont en acier résistant à des couples élevés et présentent une extrémité sphérique durcie pour faciliter leur mise en place: ces outils peuvent être engagés avec un angle allant jusqu'à 25°. Leur utilisation est donc bien plus rapide que celles des clés Allen standards, et elles simplifient le serrage des vis difficiles à atteindre. L'extrémité sphérique se situe sur la tige la plus longue de ces clés Allen en L; l'autre extrémité, de forme hexagonale standard, permet d'appliquer un couple de serrage plus élevé. Ces clés Balldriver® ont un manche de tournevis pour améliorer le confort et la rapidité d'utilisation.
Les clés Balldriver® sont disponibles par jeu, avec ou sans notre support très stable. Le jeu avec support inclut également une clé Balldriver® supplémentaire de 5 mm (pour vis à tête cylindrique M6). Si vous possédez déjà des clés Balldriver®, vous pouvez commander notre support séparément pour améliorer encore l'utilisation de vos outils. Certaines clés Balldriver® d'usage courant sont aussi disponibles à l'unité.
Les supports pour clés Balldriver® sont en aluminium plein; ainsi, ils ne se renversent pas lorsque vous y prenez ou replacez une clé. Chaque emplacement est marqué pour faciliter le choix de la clé. Ne cherchez plus votre clés Balldriver®, il vous suffit de prendre votre jeu complet avec vous.