| Longueur d'onde centrale (nm) |
1310 |
1550 |
| Perte Dépendante de la Polarisation, Maximum (dB) |
0,15 |
| Dispersion des modes de polarisation(PMD) (ps) |
0,1 |
| Perte d'Insertion (dB) |
0,7 |
| Perte retour (dB) |
50 |
| Isolation/Diaphonie (dB) |
-50 |
| Puissance Optique Maximum (mW) |
300 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) |
0 à 70 |
| Plage de température de stockage (°C) |
-40 à 85 |
| Connecteur Fibre Optique |
FC/PC |
FC/APC |
FC/PC |
FC/APC |
| Dimension L x l x h (mm) |
89 x 38 x 16 |