Élastomères NewDamp™

Nos produits Newport en élastomères NewDamp constituent une solution de remplacement des supports pneumatiques et autres supports isolants. Proposés dans une grande variété de modèles standard ou sur mesure, ces supports ne nécessitent pas de circuits électroniques, ni de flexibles pneumatiques ou de matériels associés. Les supports NewDamp constituent un excellent choix dans le cas d'applications qui n’ont pas besoin de l'isolation large bande et basse fréquence qui caractérisent les systèmes pneumatiques ou actifs.
Les supports en élastomères NewDamp offrent un amortissement nettement supérieur à celui des élastomères classiques et sont compatibles avec les salles blanches. Leur amortissement élevé assure une excellente stabilité et des temps de repositionnement rapides pour les machines à hauts débits. De nombreux modèles offrent une fréquence propre constante sous variations de charge, afin d’améliorer encore les performances du système.
Des interfaces standard sont proposées pour intégrer les supports NewDamp dans nos plateaux d’instrumentation, tables d’optique, systèmes pour plateaux Microlock™ Newport et rails en profilés X95. Des interfaces existent également pour les stations de travail Newport VH et LW. Des modèles sur mesure pour OEM peuvent être réalisés en fonction de vos besoins.

Un matériau très amortisseur

Les supports NewDamp présentent un amortissement remarquablement élevé avec des facteurs de perte de l’ordre de 0,5 à 0,8 à température ambiante sur la plage de 10 à 100 Hz — soit deux à cinq fois mieux que d’autres élastomères du commerce. Ce facteur d’amortissement élevé en fait des supports idéaux pour encaisser les accélérations de forte amplitude qui sont produites par des machines à très haut débit utilisées dans le positionnement des wafers et dans les applications d'inspection électronique. Les supports en élastomères NewDamp peuvent s’installer dans des supports isolants et même dans des pieds de machines.

Compatible salle blanche

Les supports NewDamp sont fabriqués dans un composite de polyuréthane (U-16) de haut niveau technique, qui est totalement compatible avec les salles blanches. Ces produits ont été utilisés dans des salles de classe 100 pour des matériels d’inspection et de positionnement des wafers. Les supports NewDamp répondent aux spécifications de dégazage de la NASA pour l’emploi dans l’espace, avec une perte totale de masse de seulement 0,72 %, et pour les matières condensables volatiles collectées de seulement 0,01 % (essais réalisés selon la norme ASTM E-595-77/84/90).

Modèles CNF

On appelle CNF (Constant Natural Frequency, fréquence propre constante) une propriété complexe qui réduit la sensibilité aux variations de charge et offre un degré élevé de découplage des modes. La fréquence propre de la plupart des supports en élastomères baisse lorsque la masse augmente et croît lorsque la masse diminue. Cela signifie que les caractéristiques d’isolation des vibrations varient en fonction de la charge. Les produits CNF NewDamp utilisent des dispositifs de montage spécifiques et des supports en élastomères profilés sur mesure. Ces isolateurs répondent aux variations de la charge en modifiant leur raideur — si bien que le rapport masse/raideur reste constant. De ce fait, les isolateurs CNF offrent une isolation bien meilleure que certains isolateurs conventionnels très souples.

Capacités de conception sur mesure

Les supports en élastomères NewDamp sont proposés sous la forme d’éléments élastiques à intégrer dans le système d’isolation du client, en utilisant les interfaces Newport (Microlock ; X95 ; plateaux) pour réaliser des isolateurs de vibrations standard, ou encore avec des plaques d’interface spéciales Newport, pour réaliser des isolateurs de vibration spécifiques. Nous avons développé des logiciels et des systèmes d’essai exclusifs Newport pour adapter les élastomères aux nécessités particulières des machines. A partir des données essentielles que sont la charge, la réponse aux chocs et les modes de résonance, nous sommes en mesure de concevoir une solution Newport sur mesure. Les premiers modèles peuvent être fabriqués rapidement par notre atelier de prototypage. Consulter notre service commercial pour obtenir plus d’informations sur ces solutions.