Si vous devez mesurer l'énergie provenant d'un laser pulsé, les détecteurs d'énergie pulsée de la série 818E de Newport vous offrent une sélection qui répondra même aux exigences les plus pointues. Les versions à action rapide, à impulsion longue et courte sont proposées avec des ouvertures carrées de 3,7, 12, 25 et 50 mm. Choisissez parmi les versions à dissipateur thermique pour les puissances élevées ou parmi les versions refroidies à l'air pour les puissances faibles.
Tous les détecteurs à impulsion longue et courte incluent un connecteur DB15 ainsi qu'une mémoire EEPROM interne en vue de stocker les données d'étalonnage d'usine, les rendant ainsi compatibles avec les nouveaux puissancemètres optiques de série 1935-C et 2935-C (voir Puissancemètres optiques de hautes performances), ainsi que le modèle 1918-C (voir Puissancemètre optique portatif de hautes performances) et le puissancemètre portable 842-PE (voir ). Lors d'une utilisation avec les puissancemètres de série 1835-C ou 2835-C, employez le câble d'adaptation 818-DIN (commandé séparément). Les versions à action rapide disposent d'un connecteur DB15 et requièrent l'utilisation du câble d'adaptation 818P-BNC lors d'une connexion à un oscilloscope ou aux puissancemètres indiqués précédemment. Le câble d'adaptation 818P-BNC (commandé séparément) peut également servir à la connexion des versions étalonnées des détecteurs de série 818P à un oscilloscope.
Tous les détecteurs 818P d'une ouverture de 12 mm sont dotés d'un trou taraudé 8-32, tandis que tous les autres détecteurs de la série 818E ont un trou taraudé 1/4-20 pour installation sur tige ou plaque. En ce qui concerne les applications haute énergie, des diffuseurs/atténuateurs en option sont offerts. Voir les tableaux de spécifications pour des détails complets sur les niveaux d'énergie pouvant être atteints avec ou sans les atténuateurs. Les détecteurs de la série 818E sont uniquement étalonnés sans l'atténuateur.
Spécifications
Série impulsion longue et courte (3,7 et 12 mm)
|
Référence |
818E-0.3-04-S
|
818E-03-12-L
|
818E-05-12-L
|
| Plage spectrale (mm) |
0,19 - 20 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - sans Atténuateur(1) (J) |
0,016 |
0,84 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - avec Atténuateur(1) (J) |
|
3,36 |
| Energie équivalente au bruit(2) (mJ) |
1 |
2 |
| Réponse, approximative (V/J) |
150 |
60 |
| Taux Répétition Maximum (Hz) |
1200 |
300 |
| Max. Largeur d'impulsion (ms) |
100 |
400 |
| Temps de montée (ms) |
200 |
550 |
| Précision (%) |
±3 |
±3 |
| Répétabilité (%) |
<0,5 |
<0,5 |
| Puissance moyenne max (W) |
0,3 |
3 |
5 |
| Surface Active (cm2) |
0,11 |
1,4 |
1,4 |
| Refroidissement Méthode |
Air |
Air |
Dissipateur thermique |
| Dimension (L x l x D) (mm) |
20 Dia, x 30 L |
36 x 36 x 14 |
40 x 40 x 33 |
| Poids (kg) |
0,020 |
0,087 |
0,12 |
(1) Avec un atténuateur/diffuseur DA
(2) Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électrique dans le système de mesure
Série impulsion longue et courte (25 et 50 mm)
|
Référence |
818E-05-25-S
|
818E-10-25-S
|
818E-05-25-L
|
818E-10-25-L
|
818E-10-50-S
|
818E-20-50-S
|
818E-10-50-L
|
818E-20-50-L
|
| Plage spectrale (mm) |
0,19 - 20 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - sans Atténuateur (J) |
3,7 |
15 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - avec Atténuateur(1) (J) |
20 |
75 |
| Energie équivalente au bruit(2) (mJ) |
4 |
15 |
| Réponse, approximative (V/J) |
10 |
3 |
| Taux Répétition Maximum (Hz) |
800 |
300 |
500 |
200 |
| Max. Largeur d'impulsion (ms) |
150 |
400 |
225 |
675 |
| Temps de montée (ms) |
200 |
550 |
300 |
900 |
| Précision (%) |
±3 |
±3 |
±3 |
±3 |
±3 |
±3 |
±3 |
±3 |
| Répétabilité (%) |
<0,5 |
| Puissance moyenne max (W) |
5 |
10 |
5 |
10 |
20 |
10 |
20 |
| Surface Active (cm2) |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| Refroidissement Méthode |
Air |
Dissipateur thermique |
Air |
Dissipateur thermique |
Air |
Puits Thermique |
Air |
Puits Thermique |
| Dimension (L x l x D) (mm) |
50 x 50 x 14 D |
50 x 50 x 52,1 |
50 x 50 x 14 D |
50 x 50 x 52,5 |
75 x 75 x 15 D |
75 x 75 x 45 D |
75 x 75 x 15 D |
75 x 75 x 45 D |
| Poids (kg) |
0,12 |
0,187 |
0,12 |
0,187 |
0,209 |
0,338 |
0,209 |
0,338 |
(1) Avec un atténuateur/diffuseur DA
(2) Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électrique dans le système de mesure
Séries à action rapide(1)
|
Référence |
818E-0.3-04-F
|
818E-03-12-F
|
818E-05-12-F
|
818E-05-25-F
|
818E-10-25-F
|
818E-10-50-F
|
818E-20-50-F
|
| Plage spectrale (mm) |
0,19 - 2,5 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - sans Atténuateur (J) |
0,027 |
0,35 |
1,6 |
6,25 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - avec Atténuateur(2) (J) |
|
0,85 |
4,8 |
22 |
| Energie équivalente au bruit(3) (mJ) |
1 |
1.2 |
2 |
10 |
| Réponse, approximative (V/J) |
200 |
100 |
20 |
4 |
| Taux Répétition Maximum (Hz) |
6000 |
6000 |
4000 |
| Max. Largeur d'impulsion (ms) |
10 |
| Temps de montée (ms) |
20 |
| Précision (%) |
±3 |
| Répétabilité (%) |
<0,5 |
| Puissance moyenne max (W) |
0,3 |
3 |
5 |
10 |
20 |
| Surface Active (cm2) |
0,11 |
1,4 |
6,25 |
25 |
| Refroidissement Méthode |
Air |
Dissipateur thermique |
Air |
Dissipateur thermique |
Air |
Dissipateur thermique |
| Dimension (L x l x D) (mm) |
20 D x 30 L |
36 x 36 x 14 |
40 x 40 x 33 |
50 x 50 x 14 |
50 x 50 x 52,1 |
75 x 75 x 15 |
75 x 75 x 45 |
| Poids (kg) |
0,020 |
0,087 |
0,12 |
0,12 |
0,187 |
0,209 |
0,338 |
(1) Les détecteurs des séries à action rapide fonctionnent avec les puissancemètres 1935-C/2935-C, 1918-C, 841-PE et 842-PE ou un oscilloscope
(2) Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électrique dans le système de mesure