Les vérins de la série CMA assurent un mouvement motorisé fiable sous une forme légère et très compacte. Les CMA ont un encombrement très faible (19,7 mm de hauteur x 15,2 mm de largeur seulement), ce qui permet leur utilisation avec un large éventail de platines linéaires, de supports de miroir et d'applications OEM. Les CMA sont conçus pour être installés sur vos platines manuelles existantes et d'autres composants opto-mécaniques en remplacement direct des butées micrométriques manuelles.
Pour répondre parfaitement aux exigences de votre application, les vérins de la série CMA sont disponibles en plusieurs versions:moteur pas-à-pas, à courant continu fonctionnant en boucle ouverte, à courant continu fonctionnant en boucle fermée, de courses 12,5 ou 25 mm. Les CMA permettent des mouvements incrémentaux minimaux sub-microniques et peuvent être utilisés pour des charges pouvant atteindre 90 N.
Pour protéger votre application, les CMA comportent des capteurs de fin de course intégrés. Ces capteurs de sécurité coupent l'alimentation électrique et permettent d'éviter les dépassements accidentels de la course nominale sur les versions à courant continu fonctionnant en boucle ouverte (CC), tandis que sur les versions à moteur pas-à-pas (PP) et à servomoteur à courant continu (CCCL), des contacts de fin de course fournissent un signal de retour à votre contrôleur l'informant qu'une fin de course a été atteinte.
Platines M-460P avec vérins CMA.
Le boîtier de contrôle portable 861 est l'accompagnement idéal de nos vérins Newport CMA-CC non-équipés de codeur.
Le 861 permet un pilotage en boucle ouverte, incluant un bouton de réglage de la vitesse. Il est équipé d'un connecteur "jack".
Boîtier de contrôle 861.
Détails de conception
| Matériau de base |
Aluminium |
| Mécanisme d'entraînement |
Vis d'entraînement à filetage roulé |
| Pas de la vis d'entraînement (mm) |
0,5 |
| Réducteur |
256:1 |
| Codeur |
CCCL : Codeur rotatif monté sur le moteur, 40 pt/tr, CC, PP : Boucle ouverte |
| Fins de course(1) |
CC : Contacts mécaniques CCCL, PP : Contacts de fin de course |
| Moteur |
CC, CCCL : Servomoteur à courant continu type UE10CC PP : Moteur pas-à-pas 2 phases type UE10PP, 20 pas/tour |
| Longueur du câble |
PP, CCCL : 4,6 m avec connecteur Sub-D 25 broches CC : 3 m avec connecteur jack |
1) Des capteurs de sécurité coupent l'alimentation du moteur dès qu'ils sont activés. Pour déplacer le vérin, il faut alors inverser le courant. Des contacts de fin de course envoient un signal au contrôleur dès que le capteur est activé. Le contrôleur doit alors couper l'alimentation du moteur. La non-utilisation du signal de retour des contacts de fin de course entraînerait une détérioration du vérin CMA.
Spécifications
|
|
CMA-12CC
CMA-25CC
|
CMA-12PP
CMA-25PP
|
CMA-12CCCL
CMA-25CCCL
|
| Course (mm) |
12,5 ou 25 |
| Résolution (mm) |
|
0,097656 |
0,048828 |
| Incrément Minimum (mm) |
<0,5 typique |
0,3 |
0,2 |
| Répétabilité bi-directionnelle(1) (mm) |
|
4 |
3 |
| Jeu |
<15 mm avant compensation par contrôleur |
| Plage de vitesse(2) (mm/s) |
50 400 |
0 400 |
50 400 |
| Capacité de charge axiale (N) |
90 |
| Poids (kg) |
0,1 |
1) Suppose une compensation du jeu par le contrôleur.
2) La vitesse maximale dépend de certain facteurs:
- Pour les CMA-xxCC utilisés avec le boîtier de contrôle 861, la vitesse maximale est inférieure à 400 mm/s et dépend de la puissance d'alimentation des piles.
-Utilisé avec un contrôleur NSC200 et un câble NSC-PP, la vitesse maximum du CMA-xxPP est de 200 mm/s.
-Pour des charges axiales supérieures à 45N, la vitesse maximum des CMA-xxPP sera limitée à 200mm/s.
-Pour des charges axiales supérieures à 45N, la vitesse maximum des CMA-xxCC et CMA-xxCCCL sera limitée à 300mm/s.