Die Antriebe der Serie CMA bieten eine zuverlässige Positionierung mit hoher Genauigkeit in einer leichten, kompakten Bauform. Durch die schlanke Form (19,7 mm x 15,2 mm) eignen sich die Antriebe für zahlreiche Lineartische, Spiegelhalter sowie für OEM-Anwendungen und können bei bereits vorhandenen manuellen Positionierern und optomechanischen Komponenten anstelle einer Mikrometerschraube eingesetzt werden.
Die CMA Antriebe sind mit Schrittmotor und alternativ mit Gleichstrommotor mit offenem oder mit geschlossenem Regelkreis erhältlich. Die Länge des Verstellweges beträgt 12,5 mm oder 25 mm. Die kleinste Schrittweite liegt im sub-µm-Bereich.
CMA-CC Aktuatoren verfügen über Endschalter, die die Stromzufuhr zum Aktuator intern unterbrechen und somit ein Festfahren auch ohne externe Überwachung verhinden. CMA-CCCL und CMA-PP Aktuatoren haben Endschalter, die ein Überfahren der Endposition an die Steuerelektronik zurückmelden.
M-460P Lineartisch mit CMA-Antrieb.
Die batteriebetriebene Handsteuerung 861 ist die ideale Ergänzung zu Newports CMA-CC Antrieben. Über zwei Tipptasten läßt sich der Antrieb vor- und rückwärts bewegen. Die Geschwindigkeit wird über einen Drehknopf eingestellt.
861 Handsteuerung für CMA-CC Antriebe.
Konstruktionsparameter
| Material |
Aluminium |
| Antriebsmechanismus |
Gerollte Gewindespindel |
| Steigung der Verstellschraube (mm) |
0,5 |
| Untersetzungsgetriebe |
256:1 |
| Feedback |
CCCL: Am Motor angebrachter Rotationsencoder, 40 Impulse/U CC, PP: Offener Regelkreis |
| Endschalter(1) |
CC: Stromunterbrechende Endschalter CCCL, PP: Endschalter |
| Motor |
CC, CCCL: DC-Motor UE10CC PP: 2-Phasen-Schrittmotor UE10PP, 20 Schritte/U |
| Länge des Verbindungskabels |
PP, CCCL: 4,6 m mit 25-Pin-Sub-D-Stecker CC: 3 m mit Klinkenstecker |
1) Die stromunterbrechenden Endschalter der CMA-CC Versionen schalten bei Ansprechen die Spannung am Motor selbständig ab. Um den Antrieb zu verstellen, muss die Spannungsrichtung umgekehrt werden. Die Endschalter der CMA-PP und CMA-CCCL Versionen übertragen bei Ansprechen ein Signal an die Steuerung. Der Motor wird dann von der Steuerung abgeschaltet. Wenn die Rückmeldung der Schalter nicht genutzt wird, besteht die Gefahr von Schäden.
Technische Daten
|
|
CMA-12CC
CMA-25CC
|
CMA-12PP
CMA-25PP
|
CMA-12CCCL
CMA-25CCCL
|
| Verstellbereich (mm) |
12,5 oder 25 |
| Auflösung (µm) |
|
0,097656(2) |
0,048828 |
| Kleinste Schrittweite (µm) |
<0,5, typisch |
0,3 |
0,2 |
| Bidirektionale Wiederholgenauigkeit(1) (µm) |
|
4 |
3 |
| Umkehrspiel |
<15 µm ohne Umkehrspielkompensation |
| Geschwindigkeitsbereich(3) (µm/s) |
50400 |
0400 |
50400 |
| Axiale Belastbarkeit (N) |
90 |
| Gewicht (kg) |
0,1 |
1) Mit Umkehrspielkompensation.
2) Entspricht einem Vollschritt
3) Die Maximalgeschwindigkeit hängt von einer Anzahl Faktoren ab:
- Bei Verwendung der Handsteuerung 861 ist die maximale Geschwindigkeit der CMA-CC Antriebe 400 µm/s und hängt von der Spannung der Batterie ab.
- Bei Verwendung der Motorsteuerung NSC200 ist die maximale Geschwindigkeit der CMA-PP Antriebe 200 µm/s.
- Bei axialen Lasten größer 45 N ist die maximale Geschwindigkeit der CMA-CC und CMA-CCCL Antriebe auf 300 µm/s, und die der CMA-PP Antriebe auf 200 µm/s begrenzt.