Die CM-225 Isolatoren von Newport bieten eine ausgezeichnete pneumatische Schwingungsisolierung für Plattenlasten bis zu 100 kg. Auf unserem Stabilizer Design mit Hybridkammer basierend verfügen sie über ein für kompakte Isolatoren besonders großes Compliance-Volumen und daher eine optimale vertikale Schwingungsisolierung. Die extrem geringe Bauhöhe ermöglicht die Integration in eine Vielzahl von kompakten Anwendungen und Geräten. Gleichzeitig stellt die automatische Niveauregulierung eine hohe Stabilität der Plattform sicher.
Die Serie CM-225 ist zusätzlich in einer Reinraumversion (UCM-225) für Reinräume der Klasse 10 erhältlich.