Les isolateurs Newport CM-225 assurent une excellente isolation pneumatique des vibrations pour des charges allant jusquà 100 kg. Intégrant la technologie exclusive Stabilizer à chambre hybride, ces isolateurs offrent un volume élastique maximal et donc la meilleure isolation verticale de tous les isolateurs compacts. Le très faible encombrement de ce modèle facilite son intégration dans de nombreuses petites machines. Le repositionnement automatique assure la stabilité de la table de travail.
Lisolateur CM-225 existe également en version ultrapropre (UCM-225) pour les salles blanches. Lisolateur UCM-225 a été testé pour les salles blanches de classe 10.