| Modèle 78235
| Modèle 78236
| Modèle 78237
|
| Réponse spectrale | 400 - 1000 nm | 200 - 1000 nm | 200 - 1000 nm |
| Matrice | 1024 x 256 | 1024 x 256 | 1024 x 256 |
| Taille pixel | 26 x 26 µm | 26 x 26 µm | 26 x 26 µm |
| Taille barrette | 26,6 x 6,7 mm | 26,6 x 6,7 mm | 26,6 x 6,7 mm |
| Nonlinéarité | <1% @ 100 kHz <2% @ 2 MHz | <1% @ 100 kHz <2% @ 2 MHz | <1% @ 100 kHz <2% @ 2 MHz |
| Capacité du puits (minimum) | 200.000 électrons par pixel 500.000 électrons par échantillon | 200.000 électrons par pixel 500.000 électrons par échantillon | 200.000 électrons par pixel 500.000 électrons par échantillon |
| Capacité du puits (typique) | 300.000 électrons par pixel 800.000 électrons par échantillon | 300.000 électrons par pixel 800.000 électrons par échantillon | 300.000 électrons par pixel 800.000 électrons par échantillon |
| Courant d'obscurité à -75º C | 0,01 e-/p/s, typical 0,02 e-/p/s, maximum | 0,001 e-/p/s, typical 0,004 e-/p/s, maximum | 0,02 e-/p/s, typical 0,04 e-/p/s, maximum |
| Bruit de lecture du système à une vitesse de 100 kHz | 6 e- rms, typique 8 e- rms, maximum | 6 e- rms, typique 8 e- rms, maximum | 7 e- rms, typique 10 e- rms, maximum |
| Bruit de lecture du système à une vitesse de 2 MHz | 22 e- rms, typique 28 e- rms, maximum | 24 e- rms, typique 30 e- rms, maximum | 22 e- rms, typique 28 e- rms, maximum |
| Plage dynamique | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taux spectral* | 58 Hz à 100 kHz 300 Hz à 2 MHz | 35 Hz à 100 kHz 185 Hz à 2 MHz | 35 Hz à 100 kHz 185 Hz à 2 MHz |
| Taux de déplacement vertical | 15 µs/ligne | 30 µs/ligne | 30 µs/ligne |
| Temperature de refroidissement la plus basse | -70 ºC, minimum -75 ºC, typique | -70 ºC, minimum -75 ºC, typique | -70 ºC, minimum -75 ºC, typique |
| Température de fonctionnement | +5 à +30 ºC, sans condensation | +5 à +30 ºC, sans condensation | +5 à +30 ºC, sans condensation |
| Précision de thermostatisation | ±0.05 ºC sur une plage totale de température | ±0.05 ºC sur une plage totale de température | ±0.05 ºC sur une plage totale de température |
| Gains sélectionnables du logiciel | 3, 6, 12 e-/comptage (mode à sensibilité élevée) | 3, 6, 12 e-/comptage (mode à sensibilité élevée) | 3, 6, 12 e-/comptage (mode à sensibilité élevée) |
| PC Interface | USB 2 | USB 2 | USB 2 |