Organisez le passage de vos câbles sur votre table et regagnez le contrôle de votre laboratoire. Ces simple brides sécurisent et réduisent les tensions exercées sur les câbles et tuyaux de presque tous les diamètres. Les brides de petite taille sont très utiles pour sécuriser un couple de câbles ou un seul câble de diamètre maximum 19 mm. Les grandes brides sont utilisées pour plusieurs câbles ou un seul câble de diamètre maximum de 44 mm. Elles sont disponibles par lots de 10, composés de 5 petites brides et 5 brides de grande taille.