Les brides de montage de la série M-BR permettent de fixer les composants à base ronde, comme les plateaux tournants des séries M-UTR, M-PO, et les supports de miroir des séries SL et VGM, aux appareils de positionnement en translation ou en rotation de taille comparable, comme les platines des séries M-UMR, M-MVN et M-TGN. Comme sur les brides de moteurs, des méplats usinés avec précision sur les brides en acier viennent s'appliquer sur une gorge à la base du composant à fixer. Dans certains cas, la plaque de base du composant à fixer doit être retirée pour pouvoir utiliser la bride correctement. Les brides M-BR sont vendues par quatre.
Les brides BR-U sont conçues pour fixer un composant directement sur une table ou un plateau lorsque la plaque de base ne peut pas être utilisée. Les brides BR-U sont vendues à l'unité.
Pour choisir le jeu de brides qui convient à votre application, consultez page suivante le tableau qui décrit quelques-unes une des combinaisons les plus fréquentes.
Série M-BR
Modèle BR-U
|
Dimension |
Filetage |
|
| Référence |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
L |
V |
W |
| BR3
|
8 |
6,5 |
2 |
2,2 |
0,5 |
5 |
10 |
M3 |
3,3 |
| BR32
|
8 |
4,5 |
2 |
2,2 |
0,5 |
3 |
8 |
M3 |
3,3 |
| BR4
|
13 |
7,5 |
2,5 |
4,5 |
0,5 |
6 |
12 |
M4 |
4,4 |
| M-BR41
* |
13 |
4,5 |
2 |
4,5 |
0,5 |
3 |
10 |
M4 |
M4 * |
| BR42
|
13 |
5,5 |
2 |
4,5 |
0,5 |
3 |
10 |
M4 |
4,4 |
| BR5
|
15 |
10,5 |
3 |
4,5 |
1 |
8 |
16 |
M5 |
5,5 |
| BR6
|
26 |
12,5 |
9 |
10 |
1 |
10 |
20 |
M6 |
6,6 |
| BR62
|
24 |
8,5 |
3 |
9,5 |
1 |
6 |
16 |
M6 |
7 |
| BR68
|
32 |
8,5 |
5 |
|
1 |
6 |
12 |
M6 |
|
* les brides M-BR41 utilisent des vis imperdables CHCTB M4 X 10mm modèle M-CAP-M42.