|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Accessoires > Brides de montage en acier

Brides de montage en acier
Brides de montage en acier

  • Serrage sûr des composants comportant une gorge à leur base
  • Compatible avec les plateaux tournants des séries M-UTR
  • Compatible avec les supports de miroir des séries SL et VGM

Informations ProduitDescription du produitDessinsCatalogue PDF
Informations Produit
Les brides de montage de la série M-BR permettent de fixer les composants à base ronde, comme les plateaux tournants des séries M-UTR, M-PO, et les supports de miroir des séries SL et VGM, aux appareils de positionnement en translation ou en rotation de taille comparable, comme les platines des séries M-UMR, M-MVN et M-TGN. Les brides M-BR sont vendues par quatre, en incluant les vis.
Les brides BR-U sont conçues pour fixer un composant directement sur une table ou un plateau lorsque la plaque de base ne peut pas être utilisée. Les brides BR-U sont vendues à l'unité.




Références pour commander
 Quantité  Model  Prix  Pour fixer  Pour fixer sur  Prix
 
Disponible
 M-BR3  
$29.58
 M-UTR46  M-MVN50, M-BGM50 ou M-UMR5  
 
7 semaines
 M-BR32  
$29.58
 M-UTR46  M-MVN50, M-BGM50 ou M-UMR5  
 
2 semaines
 M-BR4  
$29.58
 Série SL M-TTN80, M-UTR80 ou Série VGM  M-MVN80, M-TGN80, M-UMR8,
M-UZM80, M-Série M-UTM ou M-BGM120
 
 
Disponible
 M-BR41  
$45.90
   M-Série M-UTM (sans plaque interface)  
 
7 semaines
 M-BR42  
$35.70
 M-UTR80S  M-MVN80, M-TGN80, M-UMR8,
M-UZM80, M-Série M-UTM ou M-BGM120
 
 
7 semaines
 M-BR5  
$29.58
 M-UTR120  M-MVN120, M-TGN120, M-UMR12 ou M-Série M-UTM  
 
7 semaines
 M-BR6  
$35.70
 M-UTR160  M-TGN120, M-UZM160 ou
M-Série M-MTM
 
 
Disponible
 M-BR62  
$35.70
 Série SL , M-TTN80 ou Série VGM  Table d'optique, fixation sur diamètre 100 mm  
 
7 semaines
 M-BR68  
$35.70
 Série VGM (plaque de base enlevée)  Table d'optique  
 
3 semaines
 BR-U  
$10.71
 Série U  Table d'optique  



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .