In vielen Anwendungen mit ultrakurzen Pulsen sind Brewster-Prismen wichtige Komponenten. Im Resonator kompensieren sie die Dispersion anderer Resonatoroptiken, z. B. Ti:Sa-Kristall. Außerhalb des Resonators setzt man sie zur Veränderung der Pulscharakteristik ein.
Die Qualität des verwendeten Materials, die Winkelgenauigkeit und die Oberflächenebenheit bestimmen die Leistungsfähigkeit dieser Optiken. Newport verwendet ausschließlich Materialien höchster Qualität für diese Prismen, die mit engen Winkeltoleranzen und einer Oberflächenebenheit unter l/10 gefertigt werden. Der Prismenwinkel entspricht dem Brewster-Winkel, um Fresnel-Verluste so gering wie möglich zu halten.
Newport bietet zwei Materialien mit unterschiedlicher Gruppendispersion an: Fused Silica besitzt eine Gruppendispersion von 360 fs2/cm bei 800 nm, für LaKL21 beträgt sie 600 fs2/cm bei 800 nm.
Beide Materialien gibt es in zwei Größen: 25 mm und 15 mm. Im 25 mm Prisma kann das Licht mehr Material durchlaufen, daher ist dieses Prisma flexibler in Bezug auf den erreichbaren Strahlversatz. Das 15 mm Prisma eignet sich besonders für beengte Einbauräume.