Diese Spiegel sind sehr kostengünstige breitbandige Reflektoren. Die Vorderseite ist mit unserer Beschichtung ER.3 (Aluminium mit dielektrisch erhöhter Reflexion) versehen. Die durchschnittliche Reflexion beträgt über 90 % bei 400 bis 700 nm. Ein abziehbarer Plastikfilm schützt die Spiegeloberfläche beim Versand und bei der Handhabung.
Diese Universalspiegel sind in mehreren runden oder quadratischen Standardgrößen lieferbar. Newport bietet außerdem einen größeren quadratischen Spiegel (190,5 x 190,5 mm), den Sie im Originalzustand verwenden oder mit einem herkömmlichen Glasschneider auf jede gewünschte Form zuschneiden können.