Metallspiegel sind ausgezeichnete breitbandige Standardreflektoren. Wir führen drei metallische Standardbeschichtungen für Anwendungen im UV-, sichtbaren und Infrarotbereich.
Diese Spiegel sind lieferbar in runden Formaten von 12,7 bis 203,2 mm Durchmesser mit Pyrex® oder Zerodur® Substraten, sowie in zwei elliptischen Formaten mit Pyrex® Substraten. Pyrex hat einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und ist ein hervorragendes Substrat für die meisten Anwendungen. Zerodur ist eine spezielle Glaskeramik mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nominell null. Diese extrem hohe Stabilität ist entscheidend bei Anwendungen, wo sich die optische Abbildung durch Temperaturschwankungen keinesfalls verändern darf.
Unsere Aluminiumbeschichtung AL.2 mit erhöhter UV-Reflexion ist ein widerstandsfähiger, breitbandiger UV-Reflektor mit einer durchschnittlichen Reflexion von über 90 % zwischen 250 und 600 nm. Um die Oxidation des Metalls zu verhindern, ist die Aluminiumschicht mit einer UV-durchlässigen Magnesiumfluorid-Schicht versehen.
Unsere Aluminiumbeschichtung ER.1 mit erhöhter Reflexion kann eingesetzt werden, wenn ein breitbandiger Reflektor für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich gebraucht wird. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung erhöht die Reflexion und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 93 % von 450 bis 700 nm.
Unsere geschützte Silberbeschichtung ER.2 besteht aus einem Silberfilm, der zur Verhinderung von Oxidation vollständig von dielektrischen Schichten eingeschlossen ist. Die Beschichtung hat eine besonders hohe Reflexion im Infrarotbereich und bietet sehr gute Leistungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 96 % zwischen 480 und 1100 nm und bei über 98,5 % von 1,1 bis 20 mm.