Konkavspiegel setzt man zum Fokussieren, Sammeln und Abbilden ohne chromatische Aberration ein. Sie lassen sich für Laser und breitbandige Lichtquellen verwenden. Eine Oberflächenabweichung unter l/4 sorgt für hohe Bildqualität und kleinste Brennpunkte. Die Substrate aus Pyrex® haben einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und somit hohe Stabilität.
Newport bietet Konkavspiegel mit 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser an, die Krümmungsradien reichen von 25 mm bis 2000 mm. Die Brennweite der Spiegel entspricht dem halben Krümmungsradius. Die Spiegel sind mit drei metallischen Standardbeschichtungen lieferbar und lassen sich für Anwendungen im UV-, sichtbaren und Infrarotbereich einsetzen.
Unsere Aluminiumbeschichtung AL.2 UV mit erhöhter UV-Reflexion ist ein widerstandsfähiger, breitbandiger UV-Reflektor mit einer durchschnittlichen Reflexion von über 90 % zwischen 250 und 600 nm. Um die Oxidation des Metalls zu verhindern, ist der Aluminiumfilm mit einer UV-durchlässigen MgF2-Schicht versehen.
Unsere Aluminiumbeschichtung ER.1 mit erhöhter Reflexion kann eingesetzt werden, wenn ein breitbandiger Reflektor für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich gebraucht wird. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung erhöht die Reflexion und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 93 % von 450 bis 700 nm.
Unsere geschützte Silberbeschichtung ER.2 besteht aus einem Silberfilm, der zur Erhöhung des Oxidationswiderstands vollständig von dielektrischen Schichten eingeschlossen ist. Die Beschichtung hat eine besonders hohe Reflexion im Infrarotbereich und bietet sehr gute Leistungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 96 % zwischen 480 und 1100 nm und bei über 98,5 % von 1,1 bis 20 mm.