Diese dielektrisch beschichteten Standardspiegel sind hochleistungsfähig in einem breiten Wellenlängenbereich. Wie alle dielektrischen Beschichtungen von Newport sind sie äußerst widerstandsfähig und beständig auch bei wiederholter Reinigung. Für Laboranwendungen sind sie vielseitig einsetzbar.
Wir bieten zwei breitbandige dielektrische Standardbeschichtungen für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Unsere BD.1 Beschichtung reflektiert sämtliche Laserlinien im sichtbaren Bereich zwischen 488 und 694 nm mit mehr als 99 % Reflexion bei 0 bis 45° Einfallswinkel für jede Polarisationsrichtung. Bei 441,6 nm ist die Reflexion immer noch größer als 98 %.
Unsere BD.2 Beschichtung eignet sich ideal für Diodenlaser im nahen Infrarotbereich. Die Reflexion liegt bei über 99 % für p-polarisiertes Licht bzw. 98 % für s-polarisiertes Licht bei 0 bis 45° Einfallswinkel und 700 bis 950 nm. Mehr als 80 % Reflexion bei 632,8 nm erlauben den Einsatz von HeNe Justierlasern.